ソフトウェアのインストール(Linux)#
インストール#
CXP, GigE, and USB 3.0 Cameras#
To install the Basler pylon Software Suite for Linux, download the pylon installer from the Basler website:
- x86 64ビットアーキテクチャーのサポートが必要な場合は、pylon Linux x86 64ビットインストーラーをダウンロードします。
- ARMアーキテクチャーのサポートが必要な場合は、pylon Linux ARMインストーラーまたはアーカイブ(32または64ビット)をダウンロードします。
これらのインストーラーはすべて、.tar-gzアーカイブおよびDebianパッケージとして入手できます。
For installation information, download the "INSTALL" text file from the Basler website. Follow the instructions in that document to install the pylon Software Suite for Linux.
GMSL Cameras#
To install the Basler pylon Software Suite for Linux and additional software:
- Download the pylon installer from the Basler website (version 25.07.4 or higher):
For ARM architectures, download the pylon Linux ARM installer or archive (32 or 64 bit).