コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Sharpness Enhancement (dart E)#

Sharpness Enhancementカメラ機能を使用すると、画像のシャープネスを上げることができます。

シャープネスが高いほど、画像オブジェクトの輪郭が明確になります。これは、カメラが数字や文字を正しく識別する必要がある用途で特に有用です。

To specify the desired level of sharpness, set the BslSharpnessEnhancement parameter to a value between 0 and 1.0. The higher the parameter value, the more sharpening is applied.