コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

リファレンスデザイン:USBケーブル#

標準的な1 m長のUSB 3.0ケーブルをご利用いただけます。この長さがご要望を満たさない場合は、以下の要件に基づいてご自身でケーブルを作成するか、これらの要件を満たす適切なケーブルを提供するサードパーティ製サプライヤーを見つけることができます。USB 3.0ケーブルの基本的な要件は以下の通りです。

  • 信号線構造:USB 2.0の従来の電源線およびデータ線(D+、D-)に加え、USB 3.0ケーブルには4つの高速データチャネルが追加されており、SuperSpeed差動ペアのペア(RX1+/RX1-およびTX+/TX-)を形成しています。最大5 Gbpsの全二重データ転送をサポートします。
  • 材料とQuality:
    • 導体材料には、低抵抗と信号伝送の明瞭性を確保するため、無酸素銅などの高品質な銅線を使用する必要があります。
    • 絶縁材料は、信号の減衰と遅延を抑えるために、特定の誘電率と誘電損失を満たす必要があります。通常、低誘電率(DK)の材料が選択されます。
    • シールド層は、電磁干渉(EMI)および信号クロストークを軽減するために十分な密着性が必要であり、通常は1層または2層の金属箔シールド層とアース編組層が含まれます。
    • ワイヤの色:USB 3.0のワイヤ規格では、内部のSuperSpeed差動部を識別しやすくするために、ワイヤの外皮と区別できるように青色にすることが求められており、これはUSB 3.0の独自の識別方法となっています。
  • 長さの制限:USB 3.0規格では、ワイヤの長さに明確な制限はありません。信号減衰やノイズの影響を考慮すると、実際のエンジニアリング用途ではケーブルの長さは3メートルを超えないようにしてください。これを超えると、データ転送速度や安定性に影響する可能性があります。
  • インターフェイスの互換性:ワイヤの両端にあるUSBプラグは、USB 3.0デバイスとの物理的な互換性を確保するためにUSB 3.0インターフェイス規格に準拠している必要があり、またUSB 2.0デバイスとの下位互換性も備えている必要があります。
  • 電気的性能:ワイヤは、信号アイ図、放射、静電気など、USB 3.0仕様で求められるさまざまな指標を満たしているかどうかを確認するために、信号整合性および一貫性テストを含む厳格な電気的性能テストを受ける必要があります。

リファレンスデザイン図

リファレンスデザイン図 USBケーブル