コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

リファレンスデザイン:Stereo mini USBカメラの取り付け#

このトピックでは、Stereo mini USBカメラに最適なリファレンス取り付け設計ソリューションを提供し、製品導入プロセス中での迅速な実装をサポートします。

STM-501uおよびSTM-502uの取り付けリファレンスソリューション#

製品コンポーネント#

STM-501u STM-502u
STM-501uの前面図 STM-502uの前面図

製品図面#

  • STM-501u

STM-501uの機械図面

  • STM-502u

STM-502uの機械図面

製品インターフェース#

24ピン USB Type-Cポート8ピン Syncポート

24ピン USB Type-Cインターフェース#

  • 24ピンUSB Type-Cインターフェースはカメラの左側にあります。Type-Cレセプタクル(メス)の深さは6.0 ±0.2 mmと規定されています。Type-Cプラグの挿入時に、干渉を避け、十分な接触を確保するために、Type-Cプラグの寸法にご注意ください。
  • Type-Cプラグの露出金属部の長さ:
    • ネジ付きType-Cプラグには、長さ6.0 ±0.2 mmが推奨されます
    • ネジなしType-Cプラグには、長さ6.2 ±0.2 mmが推奨されます

8ピン Syncポート#

8ピンSyncポートはカメラの右側にあります。Syncポートカバーを回転させると、Syncポートを確認できます。

取り付けおよび固定方法#

  • オプションA:1/4-20 UNCネジ穴を使用してカメラを固定します。穴の深さは5 mm、推奨トルクは4.0 Nmです。
    カメラ取り付けのオプションA
  • オプションB:カメラ背面にある2つのM3ネジ穴を使用してカメラを固定します。穴の深さは3.0 mm、推奨トルクは0.4 Nmです。
  • オプション C: 金属筐体の形状または端部を使用してカメラを固定します。
    カメラの取り付けオプション C
    • 接地には、1/4-20 UNCネジ穴またはモジュールの金属部品のその他の領域を利用する必要があります。
    • モジュールを完成した装置に組み付けた後、FOVの視野が遮られていないようにする必要があります。

STM-951uおよびSTM-952uの取り付けリファレンスソリューション#

製品コンポーネント#

STM-951u STM-952u
STM-951u の正面図 STM-952u の正面図

製品図面#

  • STM-951u

STM-951u の外形図

  • STM-952u

STM-952u の外形図

製品インターフェース#

24ピン USB Type-Cポート8ピン Syncポート

24ピン USB Type-Cインターフェース#

  • 24ピンの USB Type-C インターフェースはカメラの底部にあります。Type-C メスコネクタの深さは 6.0 ±0.2 mm です。Type-C プラグ挿入時の干渉を防ぎ、十分な接触を確保するために、Type-C プラグの寸法にご注意ください。
  • Type-Cプラグの露出金属部の長さ:
    • ネジ付きType-Cプラグには、長さ6.0 ±0.2 mmが推奨されます
    • ネジなしType-Cプラグには、長さ6.2 ±0.2 mmが推奨されます

8ピン Syncポート#

8ピンの同期ポートはカメラの上部にあります。同期ポートを表示するには、同期ポートの保護カバーを取り外します。

取り付けおよび固定方法#

  • オプション A: 背面の2つの M4 ネジ穴を使用してカメラを固定します。穴の深さは 3.0 mm で、推奨トルクは 4.0 Nm です。
    カメラ取り付けのオプションA
  • オプションB:カメラ背面にある2つのM3ネジ穴を使用してカメラを固定します。穴の深さは3.0 mm、推奨トルクは0.4 Nmです。
  • オプション C: 金属筐体の形状または端部を使用してカメラを固定します。
    カメラの取り付けオプション C
    • 接地には、1/4-20 UNCネジ穴またはモジュールの金属部品のその他の領域を利用する必要があります。
    • モジュールを完成した装置に組み付けた後、FOVの視野が遮られていないようにする必要があります。

システム設計要件#

  • シールの要件
    • 3D カメラとデバイスの間にフォームパディングまたはシリコンシールを使用して、ホコリの侵入を防ぎます。
  • レンズの要件
    • 3D カメラの前面に追加のレンズやカバーを追加することはできません。
  • 冷却の要件
    • 熱伝導性材料を使用してカメラを外部の金属部品に接続し、冷却面積を広げます。ファンによるアクティブ冷却の採用をお勧めします。
    • カメラを他の熱源によって加熱してはなりません。