コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

rc_visard 65c#

rc_visard 65cは、カラー識別の必要なピック&プレース用途など、ロボットやロボットアームへのマウントに特に適したコンパクトなカラー・ステレオカメラです。

Basler rc_visard 65c ステレオカメラ

仕様#

一般仕様#

rc_visard 65c
測定方法 ステレオビジョン
ベースライン 65 mm
焦点距離 4 mm
シャッター Globalシャッター
解像度(横 x 縦ピクセル) 1280 x 960
視野角(H x V) 61° x 48°
モノクロ/カラー カラー
深度画像の解像度とフレームレート 214 × 160 pixels @ 25 fps
320 × 240 pixels @ 15 fps
640 × 480 pixels @ 3 fps (Cube使用時は25 fps)
1280 × 960 pixels @ 1 fps (Cube使用時は12.5 fps)
Depth Resolution 0.04 mm @ 0.2 m
0.9 mm @ 1.0 m
自己位置推定 (IMU) 200 Hz、低レイテンシー
インターフェース GigE
プロセッサーメーカー NVIDIA Tegra K1
動作範囲 0.2~1 m
ワークスペース 距離0.2 m:0.17 m x 0.18 m
距離0.5 m:0.54 m x 0.45 m
距離1.0 m:1.14 m x 0.90 m
データコネクター GigE用8ピンAコーディングM12ソケット
電源コネクター GPIOおよび電源用8ピンAコーディングM12プラグ
電源 18~30 V
冷却 パッシブ
筐体定格 IP54
サイズ(W x H x L) 135 x 75 x 96 mm
重量 680 g
機能 Featuresトピックを参照してください。
適合性 AS/NZS CISPR32, CE, CISPR 24 : 2015 +A1:2015, CISPR 32, EAC, EN 55024 : 2010 +A1:2015, EN 55032, EN 61000-6-2 : 2005, EN 61000-6-3 : 2007+A1:2011, GB 9254, GenICam, GigE Vision 2.0, REST API, UDPベースのEGOモーションインターフェース, Web GUI
ソフトウェア オンボードソフトウェアモジュール:3Dカメラ操作、ナビゲーション、検出、設定、データベース
ソフトウェアコンポーネント API、ユーザーマニュアル、ビューアー
オペレーティングシステム ARM Linux
プログラミング言語 .NET, C, C++, Python
サードパーティサポート HALCON, OpenCV, Point Cloud Library (PCL), ROS
アクセサリー お使いのカメラモデル用のアクセサリー

技術図面、環境条件、電源要件などの詳細な仕様については、Hardware specificationを参照してください。

注意事項#

カメラを取り付ける前に、safety informationをお読みください。

インストール#

Installationを参照してください。

Documentation#

完全なマニュアルはここから入手できます。