r2L2048-62cc#

仕様#
一般仕様#
| r2L2048-62cc | |
|---|---|
| 解像度 | 2048 x 1 pixels |
| センサータイプ | Gpixel GL3504、カラーリニアCMOS、3ライン Global shutter カメラは取り込み時に3つのチャンネル(R、G、B)すべてを出力します。 |
| センサーの形式 | 14.34 mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 7 x 7 µm |
| スペクトル | 可視光 |
| ラインレート | ラインレートを参照してください。 また、Baslerフレームレート計算ツール(baslerweb.com)も参照してください。 |
| 製品ファミリー | racer 2 S |
| モノクロ/カラー | カラー (IRカットフィルタなしで納品) |
| 画像データインターフェイス | CoaXPress、1x CXP-12 (2.5~12.5 Gbps) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| Sensor Bit Depth | 12 bit |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over CoaXPress (PoCXP): カメラのMicro-BNC(HD‑BNC)コネクタから供給される24 VDC ≈3.6 W(標準)@ 24 VDC |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| レンズマウント | Cマウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 48.9 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし) 62.2 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き) |
| 重量 | <85 g |
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、UKCA、EAC、UL Listed、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、BaslerウェブサイトのComplianceセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Windows(バージョン7.5以降) Basler pylon Linux x86 (64 bit)(バージョン7.5以降) Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(バージョン5.11以降) Basler Framegrabber SDK Linux x86 (64 bit)(バージョン5.11以降) |
| アクセサリー | Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open ラインスキャンアプリケーション用パートナーLED lights お使いのカメラモデルのその他のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
ラインレート#
以下のラインレートは、露出時間を最小に設定し、カメラの速度が低下しないようにROIを設定して測定されています。GPIO Line 2および/またはLine 3を介したTrigger WidthおよびTrigger Controlled Exposure Mode。
| カメラ設定 | ラインレート [kHz] Sensor Bit Depthを Bpp8に設定した場合 | ラインレート [kHz] (Sensor Bit Depthが Bpp12に設定されている場合) |
|---|---|---|
| 画像取得:フリーラン | 62.7 | 44.7 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Timed ライン開始トリガー:CXP Trigger 0または1 | 62.5 | 44.6 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Controlled 露光開始トリガー:CXP Trigger 0 露光終了トリガー:CXP Trigger 1 フレームグラバーのライン露光:1.5 µs | 62.7 | 44.6 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Timed | 62.7 | 44.7 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Width Line Startトリガー:GPIOライン経由 | 62.7 | 44.7 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Controlled Exposure Startトリガー / Exposure Endトリガー: GPIOライン経由 | 62.7 | 44.6 |
また、Baslerフレームレート計算ツール(baslerweb.com)も参照してください。
情報
I/O経由の外部トリガーを使用すると、カメラのクロックジェネレーターと外部デバイスのクロックジェネレーターのクロック精度が異なるため、ラインレートが低下する原因となります。
カメラの設定時にラインレートを高くなりすぎないようにしてください。
相対量子効率#
量子効率曲線には、レンズ特性と光源特性は含まれていません。
赤外線カットフィルター#
情報
racer 2 S カラーカメラは、IRカットフィルターなしで出荷されます。LED光源を使用する場合、IRカットフィルターは必要ありません。最適なパフォーマンスを得るために、BaslerではBaslerポートフォリオのLEDライトの使用をお勧めしています。
赤外光の放射が多い光源の場合、Baslerでは透過域が400 nm~650 nm、遮光域が650 nm~1100 nmのIRカットフィルターの使用をお勧めしています。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
取り付け方法#
→ 取り付け方法参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 動作中のハウジング温度 | -10~50°C(14~122°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 62368-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 62368-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラの電源は、以下に指定する安全な動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
CoaXPress規格バージョン2.0に従い、Power over CoaXPress (PoCXP) を介してカメラに電源を供給する必要があります。
PoCXP による電源供給は 24 VDC です。
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0~1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0~2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
CoaXPressデータ用ケーブル#
カメラ側とホスト側の両方にMicro-BNC(HD-BNC)プラグを備えた高品質なCoaXPressデータケーブルを使用してください。データケーブルはCoaXPress規格バージョン2.0に準拠している必要があります。次の表は、CoaXPressデータケーブルの仕様を示しています。
| CoaXPressデータケーブルの仕様 | |
|---|---|
| インピーダンス | 75Ω ± 4Ω |
| 最大反射減衰量 | -15dB |
| 最大減衰量 | -17.9dB |
| 周波数範囲 | 1~6.25GHz |
| コネクター | Micro-BNC(HD-BNC)、75Ωタイプ |
| 総DC往復抵抗 | <4.98 Ω |
| ケーブルの電流容量 | 1A(通常作動) |
- 最大ケーブル長 30 m を超えてはなりません。
- 他社製のケーブルを使用する場合は、必ず CoaXPress 認定済みのケーブルを使用してください。これらには、サポートする最高速度が必ず表示されています。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのCoaXPressデータケーブルを使用することをお勧めします。さまざまな長さのCoaXPressデータケーブルをご用意しています。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.25mm²(およそAWG24)である必要があります。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラ用コネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- M8 6ピンメスコネクタ、A標準コーディング、IEC 61076-2-104準拠
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
Micro-BNC(HD-BNC)コネクター#
CoaXPress標準バージョン2.0に準拠したMicro-BNC(HD-BNC)コネクター
ステータスLED#
CoaXPress標準バージョン2.0に従って、カメラの接続状態を示します
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| オレンジ色で点灯 | システム起動中 |
| 12.5Hzの周波数で赤色の点滅 | システムエラー(内部エラーなど) |
| 1Hzの周波数で赤色の点滅 | 電源は入っているが、CXPケーブルが接続されていない |
| 0.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅 | 接続テストパケット送信中 |
| 緑色で点灯 | デバイス/ホストは接続されているが、データは転送されていない |
| 12.5Hzの周波数で緑色の点滅 | デバイス/ホストが接続されており、データ転送中 |
| 12.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPアクティブ |
| 12.5Hzの周波数でオレンジ色の点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPは不使用 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 予約済み。接続しないこと |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | 汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (ace、ace 2、racer 2 S)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
→ カメラをBasler製フレームグラバーまたはインターフェイスカードおよびソフトウェアと一緒にインストールする方法については、CXPラインスキャンカメラおよびフレームグラバーの設定を参照してください。
機能#
→「機能」を参照。