r2L16384-120cm#

仕様#
一般仕様#
| r2L16384-120cm | |
|---|---|
| 解像度 | 16384 x 2 ピクセル |
| センサータイプ | Gpixel GL3516、モノクロリニアCMOS、2ライン マルチライン機能(TDIやHDRなどに対応) Global shutter |
| センサーの形式 | 57.34 mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 3.5 x 3.5 µm |
| スペクトル | 可視光 |
| 最大ラインレート | ラインレートを参照してください。 また、Baslerフレームレート計算ツール(baslerweb.com)も参照してください。 |
| 製品ファミリー | racer 2 L |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | CoaXPress、2x CXP-12(チャンネルあたり2.5~12.5Gbps) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| Sensor Bit Depth | 10 bit |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over CoaXPress (PoCXP): カメラのMicro-BNC(HD‑BNC)コネクタを介して24 VDCを供給 I/Oコネクタを介して18.6~26 VDCを供給 ≈8 W(標準) @ 24 VDC |
| I/Oライン | 3 つの差動 general purpose I/O (GPIO) lines |
| レンズマウント | M72x0.75マウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 36 x 80 x 90 mm |
| 重量 | 420 g |
| 適合性 | CE(RoHS含む)、EAC、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Windows(バージョン7.5以降) Basler pylon Linux x86 (64 bit)(バージョン7.5以降) Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(バージョン5.11以降) Basler Framegrabber SDK Linux x86 (64 bit)(バージョン5.11以降) |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
ラインレート#
以下のラインレートは、2本のCXPケーブル(AUX電源またはPoCXP)を使用し、Pixel Formatを8ビットのPixel Formatに設定し、Exposure Timeを最小に設定して測定されています。
| カメラ設定 | シングルラインモードでの ラインレート [kHz] | デュアルラインモードでの ラインレート [kHz] |
|---|---|---|
| 画像取得:フリーラン | 120 | 60 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Timed ライン開始トリガー:CXP Trigger 0または1 | 119 | 59 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Controlled 露光開始トリガー:CXP Trigger 0 露光終了トリガー:CXP Trigger 1 フレームグラバーのライン露光:1.5 µs | 119 | 59 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Timed ライン開始トリガー:Line 1、2、または3 | 119 | 60 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Width ライン開始トリガー:Line 1、2、または3 | 119 | 60 |
| 画像取得:ハードウェアトリガー経由 Exposure Mode:Trigger Controlled 露光開始トリガー:Line 1 露光終了トリガー:Line 2 | 120 | 60 |
相対量子効率#
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 説明 | 温度と湿度 |
|---|---|
| 動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 動作中の湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 保管湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| EN 62368-1 に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| EN 62368-1 に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
カメラの電源は、CoaXPress(PoCXP)による電力供給、または外部電源(AUX電源)を使用してカメラのI/Oコネクター経由で供給できます。CoaXPressインターフェースとI/Oコネクターの両方を介して電源を供給する場合は、I/Oコネクター(AUX電源)を介した電源が優先されます。
情報
I/Oコネクター経由の電力供給が遮断された場合は、PoCXPから電力が供給されます。AUX電源が回復すると、再びI/Oコネクターを介して電力が供給されます。このスイッチオーバーには数秒かかる場合があります。この時間は、それぞれのトランジション(AUX電源からPoCXPまたはPoCXPからAUX電源)と、使用されているインターフェイスカードまたはフレームグラバーによって異なります。
スイッチオーバー中にカメラの内部電源が遮断され、カメラが再起動することに注意してください。
- Power over CoaXPress(PoCXP)経由の電源:24VDC
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は24VDCです。少なくとも18.6VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大26VDCを超えないようにしてください。
I/Oライン#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras を参照してください。
回路図#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras を参照してください。
ケーブル要件#
CoaXPressデータ用ケーブル#
カメラ側とホスト側の両方で、Micro-BNC(HD-BNC)プラグ付きの高品質CoaXPressデータケーブルを使用します。
データケーブルはCoaXPress Standardバージョン2.0に準拠している必要があります。次の表に、CoaXPressデータケーブルの仕様を示します。
| CoaXPressデータケーブルの仕様 | |
|---|---|
| インピーダンス | 75Ω ± 4Ω |
| 最大反射減衰量 | -15dB |
| 最大減衰量 | -17.9dB |
| 周波数範囲 | 1~6.25GHz |
| コネクター | Micro-BNC(HD-BNC)、75Ωタイプ |
| 総DC往復抵抗 | <4.98 Ω |
| ケーブルの電流容量 | 1A(通常作動) |
- 最大ケーブル長 30 m を超えてはなりません。
- 他社製のケーブルを使用する場合は、必ず CoaXPress 認定済みのケーブルを使用してください。これらには、サポートする最高速度が必ず表示されています。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのCoaXPressデータケーブルを使用することをお勧めします。さまざまな長さのCoaXPressデータケーブルをご用意しています。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:12ピンHiroseマイクロレセプタクル(部品番号:HR10A-10R-12P)
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラコネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- 12ピンHiroseマイクロレセプタクル(部品番号:HR10A-10R-12P)
- 推奨適合コネクター:12ピンHiroseマイクロプラグ(部品番号:HR10A-10P-12S)または同等品
Micro-BNC(HD-BNC)コネクター#
CoaXPress Standardバージョン2.0に準拠した2本のMicro BNC(HD-BNC)コネクター:
- 画像データ、制御信号、設定コマンド送信用およびカメラ電源(Power over CoaXPress、PoCXP)供給用マスターコネクター
- 画像データ送信用延長コネクター
ステータスLED#
ステータスLEDは、CoaXPress Standardバージョン2.0に基づき、関連付けられているCoaXPress接続のステータスを示します。
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| オレンジ色で点灯 | システム起動中 |
| 12.5Hzの周波数で赤色の点滅 | システムエラー(内部エラーなど) |
| 1Hzの周波数で赤色の点滅 | 電源は入っているが、CXPケーブルが接続されていない |
| 0.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅 | 接続テストパケット送信中 |
| 緑色で点灯 | デバイス/ホストは接続されているが、データは転送されていない |
| 1Hzの周波数でオレンジ点滅 | デバイス/ホスト接続済み。イベントを待機(トリガーなど) |
| 12.5Hzの周波数で緑色の点滅 | デバイス/ホストが接続されており、データ転送中 |
| 12.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPアクティブ |
| 12.5Hzの周波数でオレンジ色の点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPは不使用 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDCカメラ電源 |
| 2 | - | 24 VDCカメラ電源 |
| 3 | Line 1 - | 汎用I/O(GPIO)ライン1、マイナスピン |
| 4 | Line 1 + | 汎用I/O(GPIO)ライン1、プラスピン |
| 5 | - | 汎用I/O(GPIO)ライン用グランド |
| 6 | Line 2 - | 汎用I/O(GPIO)ライン2、マイナスピン |
| 7 | Line 2 + | 汎用 I/O (GPIO) ライン 2、プラスピン |
| 8 | - | カメラ電源用接地 |
| 9 | - | カメラ電源用接地 |
| 10 | - | 接続なし |
| 11 | Line 3 - | 汎用 I/O (GPIO) ライン 3、マイナスピン |
| 12 | Line 3 + | 汎用 I/O (GPIO) ライン 3、プラスピン |
情報
-
汎用 I/O (GPIO) ラインのグラウンド (ピン 5) とカメラ電源のグラウンド (ピン 8 および 9) は、カメラ内部で接続されています。
-
カメラの電源 (ピン 1 および 2) とグラウンド (ピン 8 および 9) の両方のピンを必ず接続してください。
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (boost、racer 2 L、racer 2 XL)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
→ カメラをBasler製フレームグラバーまたはインターフェイスカードおよびソフトウェアと一緒にインストールする方法については、CXPラインスキャンカメラおよびフレームグラバーの設定を参照してください。
機能#
→「機能」を参照。