puA1280-54um#

仕様#
一般仕様#
| puA1280-54um | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 1280 x 960 |
| 解像度 | 1.2MP |
| センサータイプ | onsemi AR0134 ProgressiveスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1/3インチ |
| センサーの有効対角長 | 6 mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 3.75 x 3.75μm |
| スペクトル | 可視光 |
| フレームレート(デフォルト設定) | 54 fps また、Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)も参照してください。 |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | USB 3.0、公称最大5Gビット/秒(SuperSpeed) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | ≈1.3 W(標準)@DC 5V |
| レンズマウント | CSマウント |
| サイズ(Ø x L) | 38.8 x 28.2mm |
| 重量 | <60 g |
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、EAC、UKCA、UL Listed、GenICam 2.x (PFNC 1.xおよびSFNC 2.xを含む)、USB3 Vision、REACH、KC お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Software Suite (バージョン4.0以降) Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応 |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線にはレンズ特性および光源特性は含まれません。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBasler CameraのCAD/技術図面をダウンロードします。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 保管中のハウジング温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 60950-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 60950-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
電気的要件#
警告 – 感電の危険
承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険
承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。
- 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
カメラの出力#
ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0仕様に準拠したカメラ電源を供給する必要があります。
カメラの公称動作電圧はDC 5Vであり、カメラのコネクターで有効です。
ケーブル要件#
- USB 3.0Micro-Bプラグ付き高品質USB 3.0ケーブルを使用します。
-
カメラをUSB 2.0ポートに接続している場合でも、USB 1.x/2.0 Micro-Bケーブルプラグ付きケーブルは使用しないでください。使用すると、カメラが正常に動作しない可能性があります。
-
EMIを防止するには、USB 3.0規格で規定されているようにケーブルをシールドする必要があります。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのUSB 3.0ケーブルを使用することをお勧めします。
推奨されるUSB 3.0ケーブルの詳細については、Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Camerasマニュアルを参照してください。
USB 2.0との互換性#
すべてのBasler pulse USB 3.0カメラにはUSB 2.0下位互換性があります。
ただし、USB 2.0ポートに接続すると、次のようにパフォーマンスが制限されます。
- USB 2.0の低い帯域幅に対処するため、
DeviceLinkThroughputLimitパラメータ値が32 000 000 (32 MByte/s)に設定されています。 - これにより、可能な最大フレームレートが下がります。
- これは、センサーの読み出し時間、トリガー遅延、ジッター、露光時間セットの精度など、パフォーマンスの他の側面にも影響します。
- USP 2.0ポートで puA1280-54um/uc カメラモジュールを操作する場合、画像のノイズが増加することがあります。これは、画像センサーが低いフレームレートでより多くの画像ノイズを生成するためです。低フレームレートで画像ノイズを低減するには、次の操作を試してください。
- フリーラン画像取得を無効にし、代わりにトリガー画像取得を使用します。
- を設定することにより、画像取り込みのオーバーラップを無効にします。
OverlapModeパラメータをOff.
適切なUSB 2.0ホストコントローラーとUSB 2.0データ転送レートの最適化の詳細については、Recommended USB 2.0 Host Controllers for Basler dart and pulse Camerasアプリケーションノートを参照してください。
物理インターフェイス#
USB 3.0コネクター#
カメラのUSB 3.0コネクターは、標準のMicro-B USB 3.0コネクターです。カメラに電源供給するUSB 3.0接続を提供し、ビデオデータと制御信号を送信します。
接続の割り当てと番号付けは、Universal Serial Bus 3.0規格に準拠しています。推奨される嵌合コネクターは、Micro-B USB 3.0プラグです。
三脚ソケット#
すべてのpulseカメラには三脚ソケットが装備されており、カメラを三脚に取り付けることができます。ソケットには標準の1/4-20 UNCスレッドがあります。
注意事項#
→ 安全に関する注意事項(dartカメラ)参照。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。