コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

一般情報 (GMSLカメラ)#

このトピックでは、Basler ace 2 GMSLカメラ(GMSL = Gigabit Multimedia Serial Link)に関する情報を見つけることができます。

  • Basler ace 2 GMSLカメラは、カメラのシリアライザーとホストのデシリアライザー間で高速な電気的データ信号を使用します。リンク信号は、非常に高いデータレート(GMSL2の場合は最大6 Gbit/s)で同軸FAKRAケーブルを介して伝送されます。Basler ace 2 GMSLカメラの詳細(Basler ace 2 GMSLカメラの主な特徴など)については、BaslerウェブサイトのGMSLセクションを参照してください。
  • システムでBasler GMSLカメラを使用するには、次の主要なコンポーネントが必要です。
    • Basler ace 2 GMSLカメラ(カメラ名の末尾が mgm または mgc)
    • 対応する数のレンズ
    • 同軸FAKRAケーブル
    • Camera Enablement Package:
      Camera Enablement Packagesは、Basler ace 2 GMSLカメラとの動作検証済みでサポートされているホストシステム向けに、すぐに使用できる設定を提供します。お使いのホストシステム用のCamera Enablement Packageをダウンロードするには、こちらを参照してください。
      Baslerでサポートされていないホストシステムを使用して独自のシステムを構築する場合は、Baslerテクニカルサポートにお問い合わせください。
  • Basler ace 2 GMSLカメラのインストールおよび設定手順については、カメラのインストールトピックを参照してください。インストールと設定の手順の概要と、各ステップの詳細が記載されている対応するトピックへのリンクが提供されています。