Gain Auto (dart E)#
Gain AutoとExposure Autoを同時に使用する場合は、Auto Function Profile機能を使用して、両方の効果のバランスを調整する方法を指定します。
ゲインを手動で調整するには、Gain機能を使用します。
機能を使用する#
Gain Autoの有効化/無効化#
Gain Autoオート機能を有効または無効にするには、以下を設定します。 GainAuto パラメーターを次のいずれかの動作モードに設定します。
Continuous:画像の取り込み中、カメラが継続的にゲインを調整します。Off:Gain Auto自動機能を無効にします。ゲインは、最後の自動または手動調整の結果の値に維持されます。
情報
- daA2500-60mcカメラでは、Gain Autoを有効または無効にすると、Exposure Autoも有効または無効になります。
- カメラが画像を連続的にキャプチャしている場合、オートファンクションは短い遅延を伴って有効になります。最初の何枚かの画像は、オートファンクションの影響を受けない場合があります。
上限値の指定#
情報
この機能は、daA…mciカメラでのみ使用できます。
自動機能は、 Gain パラメータの値を指定された制限内で調整します。
上限を変更するには、 AutoGainUpperLimit パラメータを希望の値(µs単位)に設定します。
自動調整プロセス中、ゲインが指定された制限を超えることはありません。
明るさの目標値の指定#
情報
この機能は、daA…mciカメラでのみ使用できます。
オートファンクションにより、明るさの目標値(平均グレー値など)に達するまでゲインが調整されます。
目標値を指定するには、次を使用します: AutoTargetBrightness パラメータ。
情報
- 目標値の計算には、Gammaなどの他の画像最適化は含まれません。設定された画像最適化によっては、カメラから出力される画像の平均グレー値が、目標値で示されたグレー値よりも大幅に低くなったり高くなったりする場合があります。
- カメラはまた、
AutoTargetBrightnessパラメータを制御する Exposure Auto 自動機能。Gain Autoを使用する場合、および Exposure Auto を同時に使用する場合は、 Auto Function Profile 機能を使用して両方の効果のバランスをどのように取るかを指定します。
サンプルコード#
// Set the the Gain Auto auto function to its maximum upper limit
double maxUpperLimit = camera.AutoGainUpperLimit.GetMax();
camera.AutoGainUpperLimit.SetValue(maxUpperLimit);
// Specify the target value
camera.AutoTargetBrightness.SetValue(0.6);
// Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.GainAuto.SetValue(GainAuto_Continuous);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the the Gain Auto auto function to its maximum upper limit
double maxUpperLimit = CFloatParameter(nodemap, "AutoGainUpperLimit").GetMax();
CFloatParameter(nodemap, "AutoGainUpperLimit").SetValue(maxUpperLimit);
// Specify the target value
CFloatParameter(nodemap, "AutoTargetBrightness").SetValue(0.6);
// Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous
CEnumParameter(nodemap, "GainAuto").SetValue("Continuous");
// Set the the Gain Auto auto function to its maximum upper limit
double maxUpperLimit = camera.Parameters[PLCamera.AutoGainUpperLimit].GetMaximum();
camera.Parameters[PLCamera.AutoGainUpperLimit].SetValue(maxUpperLimit);
// Specify the target value
camera.Parameters[PLCamera.AutoTargetBrightness].SetValue(0.6);
// Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.Parameters[PLCamera.GainAuto].SetValue(PLCamera.GainAuto.Continuous);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double maxUpperLimit = 0;
/* Set the the Gain Auto auto function to its maximum upper limit */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeatureMax(hdev, "AutoGainUpperLimit", &maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoGainUpperLimit", maxUpperLimit);
CHECK(errRes);
/* Specify the target value */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AutoTargetBrightness", 0.6);
CHECK(errRes);
/* Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "GainAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
# Set the the Gain Auto auto function to its maximum upper limit
maxUpperLimit = camera.AutoGainUpperLimit.Max
camera.AutoGainUpperLimit.Value = maxUpperLimit
# Specify the target value
camera.AutoTargetBrightness.Value = 0.6
# Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous
camera.GainAuto.Value = "Continuous"
pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。