コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Error Codes ( blaze )#

Error Codes機能を使用すると、blazeカメラからのエラーコードを読み取ることができます。これらのコードは、ユーザー自身で修正できるエラーを警告します。

複数の異なるエラーが発生した場合は、エラーリストに保存され、1つずつ取得できます。

機能を使用する#

仕組み#

カメラは、ユーザー自身で修正できるエラーを検出できます。このようなエラーが発生した場合、カメラはエラーコードを割り当て、そのエラーコードをメモリーに保存します。

複数の異なるエラーが発生した場合、カメラは検出されたエラーの種類ごとにコードを保存します。カメラは、対応するエラーを何回検出したかに関係なく、各コードを1回だけ保存します。

Error Codesの確認#

エラーコードの確認は、カメラのモデルと発生したエラーの数に応じた反復的なプロセスです。

エラーコードを確認するには:

  1. 次の値を取得します。 LastError パラメータ。
  2. コンピューターに値を保存するか、後で参照できるように書き留めます。
  3. 実行します: ClearLastError コマンド。
    これにより、Error Codes のリストから最後のエラーコードが削除されます。
  4. 手順1から3を次まで繰り返します: LastError パラメータ値が NoError.
  5. 次の表を使用してエラーのトラブルシューティングを行うか、エラーコードのリストを使用してBaslerサポートに問い合わせます。
使用可能なError Codes#
[LastError]パラメーター 意味
0 エラーなし:最後にこの ClearLastError コマンドが実行されたか、カメラが再起動されて以降、カメラはエラーを検知していません。
1 [Overtrigger error]:カメラが新しいトリガー信号を無視していることを示します。
4 温度エラー:許可された最低温度または最高温度を超過したことを示します。
7 照明エラー:VCSELに問題があることを示します。
8 Illumination Calibration error:VCSELの校正に問題があることを示します。このエラーが発生した場合は、Baslerサポートにお問い合わせください。