コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

dmA2840-14gc#

dmA2840-14gc Basler dart Mカメラには、Sony製IMX546センサーが搭載されています。

Basler dart M カメラモジュール

仕様#

一般仕様#

dmA2840-14gc
解像度(横 x 縦ピクセル) 2856 x 2848(フル解像度)
2840 x 2840(デフォルト解像度)
解像度 8MP
センサータイプ Sony IMX546-AAQJ-C
ProgressiveスキャンCMOS
Globalシャッター
センサーの形式 2/3インチ
センサーの有効対角長 11.1 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.74 x 2.74µm
スペクトル 可視光
フレームレート 12.7 fps (デフォルト設定時)
14.5 fps (最大)
Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)も参照してください。
製品ファミリー dart M
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
画像データストリームプロトコル GVSP
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈3.0 W (標準) @ 5 VDC
I/Oライン 1 汎用入力ライン
1 汎用出力ライン
Basler dart M Interface Boardまたはdart M GigE Switchを使用する場合:
1 汎用入力ライン (dart M Interface Boardの場合はオプトカプラ絶縁)
1 汎用出力ライン
1 汎用 I/O (GPIO) ライン
レンズマウント アクセサリとして C マウント、S マウント、CS マウントを用意
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
重量 <14 g
適合性 CE (RoHS を含む), UKCA, EAC, FCC, KC, GenICam, GigE Vision, REACH
ご使用のカメラモデルの証明書
詳細については、Basler ウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。
ソフトウェア Basler pylon Software Suite(バージョン6.0以降)
Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応しています
アクセサリー dart M GigE Switchesまたはdart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
Basler ウェブサイトの適合製品セクションも参照してください。
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

Sony Pregius S の相対分光感度

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

dart M カメラモジュールの外形寸法 (単位: mm)

– お使いの Basler カメラの CAD/テクニカル図面をダウンロードしてください。

情報

カメラマウントを使用する場合は、異なる寸法が適用されます。詳細については、dart M Camera Mountsを参照してください。

上の画像に示されているイメージセンサーの上部と下部は、出力画像の上部と下部にそれぞれ対応しています (下記参照)。

イメージセンサーと表示画像の配向

取り付け方法#

→ 取り付け方法参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 温度
動作中のデバイス温度 0~75°C(32~167°F)a
保管中のデバイス温度 -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露

  1. 温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。

熱放散対策#

注意 – 指定された範囲外の温度は、火傷の原因になったり、カメラのシャットダウンを引き起こしたりする可能性があります。

カメラ仕様に記載されている範囲外の温度でカメラモジュールを動作させると、次のような問題が発生します:

  • カメラモジュールが高温になり、触ると火傷をするおそれがあります。
  • 放熱を行わずにカメラモジュールを動作させると、電気部品を保護するためにカメラモジュールがシャットダウンする場合があります。
  • カメラモジュールの寿命が短くなります。

十分に放熱してください。

→ 熱放散の確保を参照してください。
→ アプリケーションノートdart M カメラモジュールの効率的な熱放散の確保方法を参照してください。

電気的要件#

カメラの電源要件については、上記の一般仕様テーブルを参照してください。

→ カメラモジュールをBasler ハードウェアに接続する場合は、dart M Interface Boardsまたはdart M GigE Switchを参照してください。

→ カメラモジュールをカスタムハードウェアに接続する場合は、dart M Interface Descriptionを参照してください。

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター

FFCコネクター#

FFC コネクタは、dart M FFC ケーブルを介してdart M Interface Boardまたはdart M GigE Switchへのインターフェイスを提供します。

注記 – FFC ケーブルの向きを間違えると、電子回路が破損するおそれがあります。

FFC ケーブルの両端に区別はありません。つまり、どちらの端もカメラモジュールのコネクタ、またはインターフェイスボードや dart M GigE スイッチのコネクタに接続できます。ただし、ケーブルを正しい向きで挿入することが重要です。つまり、次の画像に示すように、FFC ケーブルの赤い導電パスがボード側を向くようにする必要があります。画像はインターフェイスボードの例を示していますが、スイッチの場合も同じ原則が適用されます。

dart FFC ケーブル接続時の向き

カスタムハードウェアを接続することもできます。詳細については、dart M Interface Descriptionを参照してください。

I/O ピン配列#

→ カメラモジュールをBasler ハードウェアに接続する場合は、dart M Interface Boardsまたはdart M GigE Switchを参照してください。

→ カメラモジュールをカスタムハードウェアに接続する場合は、dart M Interface Descriptionを参照してください。

注意事項#

→ 安全に関する注意事項(dartカメラ)参照。

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。