コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dmA1440-73gc#

The dmA1440-73gc Basler dart M camera module is equipped with a Sony IMX273 sensor.

Basler dart M Camera Module

仕様#

一般仕様#

dmA1440-73gc
解像度(横 x 縦ピクセル) 1456 x 1088(フル解像度)
1440 x 1080(デフォルト解像度)
画像ROIを変更することで、解像度を変更できます。
解像度 1.6MP
センサータイプ Sony IMX273LQR-C
プログレッシブスキャンCMOS
Globalシャッター
センサーの形式 1/2.9インチ
センサーの有効対角長 6.3mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 3.45 x 3.45μm
スペクトル Visible
フレームレート 68 fps (at default settings)
73 fps (max.)
See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
製品ファミリー dart M
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈3.0 W (typical) @ 5 VDC
I/Oライン 1 general purpose input line
1 general purpose output line
When using a Basler dart M Interface Board or a dart M GigE Switch:
1 general purpose input line (opto-coupled for dart M Interface Board)
1 general purpose output line
1 general purpose I/O (GPIO) line
レンズマウント C-mount, S-mount, and CS-mount available as accessories
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
重量 <14 g
適合性 CE (includes RoHS), UKCA, EAC, FCC, KC, GenICam, GigE Vision, REACH
Certificates for your camera model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
ソフトウェア Basler pylon Software Suite (version 4.0 or higher)
Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android
アクセサリー dart M GigE Switches or dart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
See also the Suitable Products section on the Basler website.
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

Sony IMX273LQR-Cのスペクトル応答

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

Mechanical Dimensions (in mm) for dart M Camera Modules

→お使いのBasler CameraのCAD/技術図面をダウンロードします。

情報

If you use a camera mount, different dimensions apply. For more information, see dart M Camera Mounts.

The top and bottom of the image sensor, as shown in the image above, correspond to the top and bottom of the delivered image (see below).

Alignment of Image Sensor to Displayed Image

取り付け方法#

→ 取り付け方法参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 温度
動作中のデバイス温度 0~75°C(32~167°F)a
保管中のデバイス温度 -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露

  1. 温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。

熱放散対策#

CAUTION – Temperatures outside of the specified range may cause burns or lead to a camera shutdown.

Operating the camera module at temperatures outside of the range given in the camera specification causes the following problems:

  • The camera module gets hot and may cause burns when touching it.
  • Operating the camera module without heat dissipation may lead to a shutdown of the camera module in order to protect its electrical components.
  • The camera module's lifetime decreases.

十分に放熱してください。

→ See Providing Heat Dissipation.
→ See the How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules application note.

電気的要件#

For information about the camera power requirements, see the General Specifications table above.

→ If you want to connect the camera module to Basler hardware, see dart M Interface Boards or dart M GigE Switch.

→ If you want to connect the camera module to custom hardware, see dart M Interface Description.

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター

FFCコネクター#

The FFC connector provides an interface to a dart M Interface Board or to a dart M GigE Switch via the dart M FFC cable.

NOTICE – Wrong orientation of the FFC cable may damage the electronics.

The ends of the FFC cable are not specific, i.e., you can connect each end either to the camera module connector or to the connector of the interface board or of the dart M GigE switch. But it's important that you make sure to insert the cable in the correct orientation, i.e., the red conducting paths of the FFC cable must face the boards as shown in the following image. The image illustrates an interface board example, but the same principle applies to the switch.

Orientation when Connecting dart FFC Cable

You can also connect custom hardware. For more information, see dart M Interface Description.

I/O Pinout#

→ If you want to connect the camera module to Basler hardware, see dart M Interface Boards or dart M GigE Switch.

→ If you want to connect the camera module to custom hardware, see dart M Interface Description.

注意事項#

→ 安全に関する注意事項(dartカメラ)参照。

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。