Basler Stereo mini#
専用のASICステレオ処理を統合したBasler Stereo miniシリーズのDepth + RGBカメラは、アクティブおよびパッシブのステレオビジョン技術を組み合わせ、屋内と屋外の両方の環境でシームレスな動作を実現します。
深度画像計算および深度とカラーの空間アライメント機能はカメラ内部で処理されるため、レイテンシーが最小限に抑えられ、コストと電力がかかる計算に対する外部リソースへの依存度が軽減されます。カメラは、さまざまなアプリケーションシナリオに適応するように多様な深度Operating Modeにプログラム可能です。柔軟で豊富なフレーム同期メカニズムにより、マルチカメラの操作がシンプルで拡張可能になります。
Basler Stereo miniシリーズは、Basler pylon SDKを使用してセットアップおよび操作できます。このカメラは、低照度環境から明るい周囲照明まで、幅広い照明条件で信頼性の高い深度データを提供します。
利用可能なカメラモデル#
USB#
- Stereo mini STM-501u
- Stereo mini STM-502u
- Stereo mini STM-951u
- Stereo mini STM-952u
主な機能#
- 水平90°、垂直65°の広視野角
- 屋内および屋外環境の両方で高品質な深度データを出力
- 1280 x 800の深度解像度で最大30 fps
- 電源とデータ接続用のUSB Type-C
- マルチカメラの同期とIMUをサポート
USBモデルの詳細な仕様については、製品仕様のトピックを参照してください。
GigE#
- Stereo mini STM-951g
- Stereo mini STM-955g
主な機能#
- 水平90°、垂直65°の広視野角
- IP67保護等級による屋外および屋内の操作
- 産業グレードの認証規格をサポート
- PoE電源供給と最大100メートルのケーブル伝送をサポートし、より広いカバレッジを実現
- PTPタイミング、マルチカメラの同期、およびRS485通信をサポート
- 信頼性と安定性に優れた接続
GigEモデルの詳細な仕様については、製品仕様のトピックを参照してください。
改訂履歴#
| バージョン | リビジョン | リリース日 |
|---|---|---|
| 1.0 | 初回リリース | 2026年3月 |