Basler racer 2#
Basler racer 2カメラには、GigE、5GigE、CoaXPress、およびCoaXPress-over-Fiberのデータインターフェイスがあり、さまざまな解像度とスピード、さらに主要メーカーのセンサーを備えています。

racer 2 Sカメラ#
Basler racer 2 Sカメラは、GigE、5GigE、CoaXPressデータインターフェイスを備え、モノクロカメラまたはカラーカメラとして提供されています。29 mm x 29 mmの小型フットプリントで、2kおよび4k CMOSイメージセンサーを搭載し、最大172 kHzのラインレートを実現します。
GigE#
5GigE#
CoaXPress#
racer 2 Lカメラ#
Basler racer 2 Lカメラは、CoaXPressインターフェイスを備え、モノクロカメラまたはカラーカメラとして提供されています。2つのCXP-12接続を持ち、8kおよび16k CMOSイメージセンサーを搭載し、最大240 kHzのラインレートを実現します。
CoaXPress#
racer 2 XL カメラ#
Basler racer 2 XLカメラは、CoaXPress-over-Fiber(4x CXP-25)インターフェイスを提供し、モノクロカメラとして利用可能です。BSI CMOS TDIセンサーを搭載し、最大500 kHzのラインレートに達します。