Basler ace 2 X SWIR and UV Cameras#
これらのカメラは、ビジョン機能的可視スペクトルの外側まで拡張し、従来のカメラでは見えない特徴の検出や検査を可能にします。
ace 2 X SWIR camerasは、0.4〜1.7 µmの波長を持つ可視域および短波長赤外域の両方で優れた画像Qualityを提供します。複雑な構造の透過や隠れたオブジェクトの検出などのアプリケーションで優れた性能を発揮します。
ace 2 X UV camerasは、200〜400 nmの波長を持つ不可視の紫外線スペクトルで画像をキャプチャします。肉眼で見えないものを見えるようにします。これにより、プラスチックの選別、ウエハ表面検査、太陽電池検査、セキュリティ機能の検査など、多くのユニークなアプリケーションが可能になります。