Acquisition Frame Rate ( blaze )#
これは、フリーラン画像取得において一定のフレームレートでカメラを操作する場合に便利です。
機能を使用する#
仕組み#
Acquisition Frame Rateの機能が有効になっている場合、カメラの最大フレームレートは、撮影フレームレートパラメーターに入力した値によって制限されます。
例えば、撮影フレームレートを20フレーム/秒(fps)に設定すると、次のような効果があります。
- フレームレートを制限する他の要因で20fpsを超えるフレームレートが許可されている場合、フレームレートは20fpsで一定に維持されます。
- フレームレートを制限する他の要因で、20fps未満のフレームレートしか可能でない場合、フレームレートは、Acquisition Frame Rate機能の影響を受けません。
Acquisition Frame Rateの設定#
- パラメーターを
AcquisitionFrameRateEnableparameter totrue. - パラメーターを
AcquisitionFrameRateparameter to the desired upper limit for the camera's frame rate in frames per second.