a2A4504-5gcBAS#

仕様#
一般仕様#
| a2A4504-5gcBAS | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 4512 x 4512(フル解像度) 4504 x 4504(デフォルト解像度) |
| 解像度 | 20.2MP |
| センサータイプ | Sony IMX541-AAQJ-C プログレッシブスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1.1" |
| センサーの有効対角長 | 17.5mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.74 x 2.74µm |
| スペクトル | 可視光 |
| フレームレート(デフォルト設定) | 5.0 fps 5.7 fps(Bandwidth ReserveモードをPerformanceに設定し、パケットサイズを4000に設定した場合) Baslerフレームレート計算機(baslerweb.com)も参照してください。 |
| 製品ファミリー | ace 2 R |
| モノクロ/カラー | カラー |
| 画像データインターフェイス | 高速Ethernet(100Mビット/秒) ギガビットEthernet(1000Mビット/秒) |
| 画像データストリームプロトコル | GVSP |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over Ethernet使用時 ≈4.6 W(標準) I/Oコネクタ経由で供給される場合 ≈3.2 W(標準)@ 12–24 VDC |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| レンズマウント | Cマウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 48.9 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし) 62.2 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き) |
| 重量 | <100 g |
| 適合性 | CE(RoHS を含む)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af(PoE) お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Software Suite(バージョン6.0以降) Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応しています |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には赤外線カットフィルター特性が含まれますが、レンズ特性および光源特性は含まれません。
赤外線カットフィルター#
カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。このフィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。
赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。
| 波長[nm] | 透過率 |
|---|---|
| 450~610 | Tmin > 90 % |
| 450~620 | Tavg > 93 % |
| 645 ± 10 | T = 50 % |
| 700~1070 | Tmax < 4 % |
| 690~1070 | Tavg < 1 % |
フィルターホルダーは取り外すことができます。詳細については、ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートを参照してください。
情報
IRカットフィルターを取り外すと、イメージセンサーが可視光に加えて赤外線も捉えるようになります。これにより、重大な色歪みが発生し、ホワイトバランスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
情報
このカメラにはFront IIが装備されています。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
取り付け方法#
→ 取り付け方法参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 動作中のハウジング温度 | -10~60°C(14~140°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -30~80 °C (-22~176 °F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 62368-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 62368-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
カメラへの電源供給は、Power over Ethernet (PoE) または外部電源(AUX電源)を使用したカメラの I/O コネクタ経由で行うことができます。イーサネットコネクタと I/O コネクタの両方から電源を供給する場合、イーサネットコネクタからの電源供給が優先されます。
情報
PoEコネクタからの電源供給が中断された場合、AUX電源(I/Oコネクタ)を介して電源が供給されます。PoEが復旧すると、再びイーサネットコネクタを介して電源が供給されます。この切り替えには時間がかかる場合があります。時間は、それぞれの移行(PoEからAUX電源、またはAUX電源からPoE)および外部AUX電源によって異なります。
切り替え中にカメラの内蔵電源が中断され、カメラが再起動する可能性があることに注意してください。
- Power over Ethernet(PoE)経由の電源:電源は、IEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0~1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0~2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
Ethernetケーブル#
- 高品質のEthernetケーブルを使用します。S/STPシールド付きのCat 5e以上のケーブルを使用することを推奨します。
- ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのEthernetケーブルを使用することを推奨します。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.25mm²(およそAWG24)である必要があります。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- Power over Ethernet経由でカメラに電力を供給している場合、I/Oケーブルを使用して電力を供給することはできません。ただし、ケーブルを使用してI/Oラインに接続することはできます。
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラ用コネクター#
Ethernetコネクター#
- カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
- I/Oコネクター経由で電力が供給されていない場合:Power over Ethernet(PoE)
- 8ピンRJ45ジャック
- 推奨嵌合コネクタ:8ピンRJ45プラグ(スナップイン式またはロッキングネジ付き)
- 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。
I/Oコネクター#
- Power over Ethernet(PoE)経由で電力が供給されていない場合:電源
- M8 6ピンメスコネクター
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
ステータスLED#
カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。
LEDは、次のように設定することで完全にオフにすることができます: DeviceIndicatorMode パラメータを Inactive.
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| 緑色で点灯 | 電源オン、ネットワーク接続確立 |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) | システムエラー(内部エラーなど) |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) | ユーザーエラー(温度エラーなど) |
| 交互:明るい緑色/消灯 | リンクダウン(電源は供給されているがGigE接続がない) |
| 交互:明るい緑色/暗い緑色 | IPアドレスの割り当て中 |
| 緑色の点灯(周期的に短時間暗くなる) | ネットワークの競合 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12~24VDCカメラ電源 |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (ace、ace 2、racer 2 S)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。