コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A4200-40ucPRO#

The a2A4200-40ucPRO Basler ace 2 R camera is equipped with a Gpixel GMAX2509 sensor.

Basler ace 2 Rカメラ

仕様#

一般仕様#

a2A4200-40ucPRO
解像度(横 x 縦ピクセル) 4200 x 2160(フル解像度)
4200 x 2128(デフォルト解像度)
解像度 9MP
センサータイプ GMAX2509
ProgressiveスキャンCMOS
Globalシャッター
センサーの形式 2/3インチ
センサーの有効対角長 11.81mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.5 x 2.5µm
スペクトル Visible
フレームレート(デフォルト設定) 40.2 fps
43.6 fps (Device Link Throughput Limit mode set to Off)
See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
製品ファミリー ace 2 R
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス USB 3.0、公称最大5Gビット/秒(SuperSpeed)
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 カメラのUSB 3.0ポート経由で供給される場合は5VDCで約3.7W(標準)
カメラのI/Oコネクター経由で供給される場合は12~24VDCで約4.1W(標準)
I/Oライン 1光結合入力ライン
2汎用I/O(GPIO)ライン
レンズマウント Cマウント
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 36.3 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし)
48.1 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き)
重量 <90 g
適合性 CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, USB3 Vision, IP30
Certificates for your camera model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
ソフトウェア Basler pylon Software Suite (version 6.0 or higher)
Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android
アクセサリー お使いのカメラモデル用のアクセサリー
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

Gpixel GMAX2509の相対分光感度

スペクトル応答曲線には赤外線カットフィルター特性が含まれますが、レンズ特性および光源特性は含まれません。

赤外線カットフィルター#

カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。このフィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。

赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。

波長[nm] 透過率
450~610 Tmin > 90 %
450~620 Tavg > 93 %
645 ± 10 T = 50 %
700~1070 Tmax < 4 %
690~1070 Tavg < 1 %

フィルターホルダーは取り外すことができます。詳細については、ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートを参照してください。

情報

Removing the IR cut filter results in the image sensor capturing infrared radiation in addition to visible light. This can cause significant color distortions and may affect white balance performance.

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

Cマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。

情報

このカメラには Front III が搭載されています。

最大許容レンズ進入量#

最大許容レンズ進入量参照。

取り付け方法#

取り付け方法参照。

応力試験結果#

応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 温度
動作中のハウジング温度 -10~50°C(14~122°F)
動作中の湿度 20~80%、相対、非結露
保管温度 -30–80 °C (-22–176 °F)
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 62368-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 62368-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

熱放散対策#

熱放散対策参照。

電気的要件#

警告 – 感電および火災の危険

承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

  • USB 3.0ポート経由の電源:電源は、Universal Serial Bus 3.0仕様に準拠している必要があります。
  • I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。

情報

  • I/Oコネクターを介して電源を供給する場合でも、ホストコンピューターの電源は必ず最初に入れてください。そうしないと、ホストコンピューターがカメラをUSBデバイスとして認識しない場合があります。
  • I/OコネクターおよびUSB 3.0ポート経由で電源を供給する場合は、I/Oコネクター経由の電源が優先されます。
  • 電源装置をI/OコネクターからUSB 3.0ポートに(またはその逆に)変更すると、カメラの電源が再投入され、再起動されます。

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.0 VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
>1.0–2.2 VDC 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です

汎用I/Oレンズ#

注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。

外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。

以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。

入力として動作#
電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。
0–0.8VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
0.8–2.0VDCより大きい 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.0VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いGPIO出力。
  • 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
  • Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大負荷電流:50mA
  • 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
    • 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
    • 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
    • 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
    • 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。

I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。

回路図#

→「回路図」を参照してください。

ケーブル要件#

USB 3.0ケーブル#

  • Micro-Bプラグ付き高品質USB 3.0ケーブルを使用します。
  • EMIを防止するには、USB 3.0規格で規定されているようにケーブルをシールドする必要があります。
  • Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのUSB 3.0ケーブルを使用することをお勧めします。

推奨されるUSB 3.0ケーブルの詳細については、Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Camerasマニュアルを参照してください。

I/Oケーブル#

物理インターフェイス#

カメラ用コネクターとステータスLED#

カメラ用コネクター

I/Oコネクター#

  • M8 6ピンメスコネクター、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
  • 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠

USB 3.0Micro-Bコネクター#

  • ネジロック付きStandard USB 3.0 Micro-Bコネクター
  • 推奨される嵌合コネクター:ネジ付きStandard USB 3.0 Micro-Bコネクター

ステータスLED#

カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。

The LED can be turned off permanently by setting the DeviceIndicatorMode parameter to Inactive.

LEDステータス#

LEDステータス 意味
Off 電源なし
緑色で点灯 電力供給あり
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) システムエラー(内部エラーなど)
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) ユーザーエラー(温度エラーなど)

コネクターのピン配列#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - 12~24VDCカメラ電源
2 ライン1 光結合I/O入力ライン
3 - 光結合I/Oラインの接地
4 ライン2 汎用I/O(GPIO)ライン
5 ライン3 汎用I/O(GPIO)ライン
6 - カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地

注意事項#

→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).

インストール#

カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。