a2A2840-48umPRO#

仕様#
一般仕様#
| a2A2840-48umPRO | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 2856 x 2848(フル解像度) 2840 x 2840(デフォルト解像度) |
| 解像度 | 8MP |
| センサータイプ | Sony IMX546-AAMJ-C ProgressiveスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 2/3インチ |
| センサーの有効対角長 | 11.1 mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.74 x 2.74µm |
| スペクトル | 可視光 |
| フレームレート(デフォルト設定) | 44.6 fps 48.4 fps (Device Link Throughput Limit モードが Off に設定されている場合) Basler フレームレート計算ツール (baslerweb.com)も参照してください。 |
| 製品ファミリー | ace 2 R |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | USB 3.0、公称最大5Gビット/秒(SuperSpeed) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | カメラのUSB 3.0ポート経由で供給される場合は5VDCで約3W(標準) カメラのI/Oコネクター経由で供給される場合は12~24VDCで約3.2W(標準) |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| レンズマウント | Cマウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 36.3 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし) 48.1 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き) |
| 重量 | <90 g |
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、USB3 Vision、IP30 ご使用のカメラモデルの証明書 詳細については、BaslerウェブサイトのComplianceセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Software Suite(バージョン6.0以降) Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応しています |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性は含まれません。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
情報
このカメラにはFront IIが装備されています。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
取り付け方法#
→ 取り付け方法参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 説明 | 温度 |
|---|---|
| 動作中のハウジング温度 | -10~50°C(14~122°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -30~80 °C (-22~176 °F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 62368-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 62368-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
- USB 3.0ポート経由の電源:電源は、Universal Serial Bus 3.0仕様に準拠している必要があります。
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。
情報
- I/Oコネクターを介して電源を供給する場合でも、ホストコンピューターの電源は必ず最初に入れてください。そうしないと、ホストコンピューターがカメラをUSBデバイスとして認識しない場合があります。
- I/OコネクターおよびUSB 3.0ポート経由で電源を供給する場合は、I/Oコネクター経由の電源が優先されます。
- 電源装置をI/OコネクターからUSB 3.0ポートに(またはその逆に)変更すると、カメラの電源が再投入され、再起動されます。
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0~1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0~2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
USB 3.0ケーブル#
- Micro-Bプラグ付き高品質USB 3.0ケーブルを使用します。
- EMIを防止するには、USB 3.0規格で規定されているようにケーブルをシールドする必要があります。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのUSB 3.0ケーブルを使用することをお勧めします。
推奨されるUSB 3.0ケーブルの詳細については、Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Camerasマニュアルを参照してください。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
- ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラ用コネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- M8 6ピンメスコネクター、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
USB 3.0Micro-Bコネクター#
- ネジロック付きStandard USB 3.0 Micro-Bコネクター
- 推奨される嵌合コネクター:ネジ付きStandard USB 3.0 Micro-Bコネクター
ステータスLED#
カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。
LEDは、次のように設定することで完全にオフにすることができます: DeviceIndicatorMode パラメータを Inactive.
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| 緑色で点灯 | 電力供給あり |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) | システムエラー(内部エラーなど) |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) | ユーザーエラー(温度エラーなど) |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12~24VDCカメラ電源 |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (ace、ace 2、racer 2 S)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。