コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ストレステスト結果 (Stereo ace)#

通常の環境で使用した場合の安定性を確保するため、Baslerカメラには大きなストレスレベルの下でテストされます。

カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。

テスト (標準) 軸 STA-100 STA-200、STA-300
耐衝撃性
(DIN EN 60068-2-27)
X、Y、Z 正/負各50回の衝撃
10 g / 11 ms
1軸あたり合計100回の衝撃
正/負各50回の衝撃
5 g / 11 ms
1軸あたり合計100回の衝撃
正弦波振動
(DIN EN 60068-2-6)
X、Y 上下5サイクル
10~58.1 Hz、0.75 mm
58.1~500 Hz、10 g
1オクターブ/分
1軸あたり合計10サイクル
上下5サイクル
10~60.1 Hz、0.35 mm
60.1~250 Hz、5 g
1軸あたり合計10サイクル
Z 上下5サイクル
10~58.1 Hz、0.75 mm
58.1~200 Hz、10 g
1オクターブ/分
1軸あたり合計10サイクル
上下5サイクル
10~60.1 Hz、0.35 mm
60.1~100 Hz、5 g
1軸あたり合計10サイクル
ランダム振動
(DIN EN 60068-2-64)
X、Y 10~500 Hz
PSD 0.05g2/Hz
1軸あたり30分
10~250 Hz
PSD 0.05g2/Hz
1軸あたり30分
Z 10~200 Hz
PSD 0.05g2/Hz
1軸あたり30分
10~100 Hz
PSD 0.05g2/Hz
1軸あたり30分

機械ストレステストは、ダミーケーブルをカメラのコネクターに接続して実施しました。これらの条件を超えてカメラに力を加えると、拡散器など、カメラの重要な部分が損傷するおそれがあります。これにより、カメラの使用が危険になる可能性があります。