コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ソフトウェアのインストール (Stereo ace)#

このトピックでは、Stereo aceカメラに必要なソフトウェアをインストールする方法について説明します。

次のソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります。

  • pylon Software Suite (バージョン8.1以降)
  • pylon Supplementary Package for Stereo ace

このソフトウェアは、次のオペレーティングシステムで使用できます。

  • Windows
  • Linux x86_64
  • Linux ARM

ソフトウェアはBaslerウェブサイトからダウンロードできます。

ソフトウェアのインストール(Windows)#

Stereo aceソフトウェアをインストールするには:

  1. 次のインストーラーを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
    • Basler_pylon_version.exe
    • pylon_Supplementary_Package_for_stereo_ace_version.exe
  2. インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、Basler_pylon_version.exeファイルをダブルクリックします。
    pylonセットアップウィザードが起動します。
  3. 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックします。
  4. [プロファイル]ページで[開発者]プロファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
  5. [インターフェース]ページでGigEインターフェースを選択し、[次へ]をクリックします。

    情報

    「カスタム」プロファイルオプションの選択

    インストールするソフトウェアコンポーネントを個別に選択する場合は、上記の手順の手順4([インターフェース]ページ)で[カスタム]オプションを選択します。その場合は、[機能]ページで次のオプションを選択する必要があります。

    • pylon Runtime
    • GigE Camera Support
    • GenTL Consumer Support
    • SDK
  6. [インストール先フォルダー]ページで、[変更]をクリックして目的のフォルダーを選択することにより、デフォルトのインストール先を変更できます。インストール場所を確認したら、[次へ]をクリックします。

  7. 設定を確認し、準備ができたら[インストール]をクリックします。
    インストールが開始されます。インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。これで、スタートメニューにBaslerフォルダーが追加されます。

  8. インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、pylon_Supplementary_Package_for_Stereo_ace_version.exeファイルをダブルクリックします。

  9. ウィザードの指示に従ってインストールを完了します。
    インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。

ソフトウェアのインストール(Linux)#

情報

Debianベースのシステム(Ubuntuなど)では、pylon Software SuiteおよびStereo ace用pylon補足パッケージのDebianパッケージ(.deb)をダウンロードしてインストールすることをBaslerでは推奨しています。

その他のLinuxディストリビューションの場合は、.tar.gzアーカイブをダウンロードします。

Ubuntuおよびその他のDebianベースのディストリビューション#

Stereo aceソフトウェアをインストールするには:

  1. 次のパッケージを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
    • pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_amd64.deb
  2. pylon Software Suiteをインストールします:
    • pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gzパッケージを解凍します。
    • pylonのDebianパッケージが含まれているディレクトリに移動します。
    • Debianパッケージをインストールします:
      sudo apt-get install ./pylon_*.deb ./codemeter*.deb
      
  3. 次のいずれかのコマンドを実行して、Stereo ace用pylon補足パッケージをインストールします:

    sudo apt-get install ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*_amd64.deb
    

DebianベースではないLinuxディストリビューション#

Stereo aceソフトウェアをインストールするには:

  1. 次のアーカイブを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
    • pylon_version_x86_64_setup.tar.gzからダウンロードします
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz
  2. pylon_version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを解凍し、アーカイブに含まれているINSTALLドキュメントの指示に従います。
  3. pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを解凍します。
  4. 展開したディレクトリに移動し、pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを/opt/pylonに展開します。

例:

tar xf pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz

次のステップ#

ハードウェアの取り付けを続行します。