コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ソフトウェアのインストール(Linux)#

このトピックでは、Linux用Basler pylon Software Suiteのインストール方法について説明します。

インストール#

CXP、GigE、USB 3.0カメラ#

Linux用Basler pylon Software Suiteをインストールするには、Baslerウェブサイトからpylonインストーラーをダウンロードします。

これらのインストーラーはすべて、.tar-gzアーカイブおよびDebianパッケージとして入手できます。

インストールの詳細については、Baslerウェブサイトから「INSTALL」テキストファイルをダウンロードしてください。そのドキュメントの指示に従って、Linux用pylon Software Suiteをインストールします。

GMSLカメラ#

Linux用Basler pylon Software Suiteおよび追加ソフトウェアをインストールするには:

  1. Baslerウェブサイトからpylonインストーラーをダウンロードします(バージョン25.07.4以降):
    ARMアーキテクチャの場合は、pylon Linux ARMインストーラーまたはアーカイブ(32または64ビット)をダウンロードしてください。

次のステップ#