コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S)#

Read the information in this topic carefully before installing and using a Basler ace 2, Basler ace or Basler racer 2 S camera.

製品の取り扱いが不適切だった場合、または安全に関する注意事項に従わなかった場合、Baslerは破損や負傷に対して一切責任を負いません。

Click here, for safety-relevant instructions in other languages.

一般的な安全上の注意#

警告 – 感電および火災の危険

承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 指定された範囲外の温度では、火傷やカメラの損傷を引き起こすおそれがあります。

カメラの仕様で指定された範囲外の温度でカメラを操作すると、次の問題が発生します。

  • カメラハウジングが高温になり、触れると火傷を負うおそれがあります。
  • カメラ自体が損傷するおそれがあります。
  • The camera's lifetime decreases.
  • 画質が低下する場合があります。

You must provide sufficient heat dissipation. For more information, see Providing Heat Dissipation.

注意 – 電圧が指定範囲から外れると、カメラが損傷するおそれがあります。
  • カメラとI/Oの電源は、カメラ仕様で規定されている安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
  • Basler ace GigEカメラ:Power over Ethernet(PoE)を使用するカメラ電源は、IEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
  • Basler ace USB 3.0カメラ:カメラ電源は、Universal Serial Bus 3.0仕様に準拠している必要があります。
注意 – 不適切なレンズを使用すると、カメラコンポーネントやレンズ自体が損傷するおそれがあります。

「最大許容レンズ侵入量」トピックに記載されているレンズマウント寸法に対応していることを確認してください。指定より大きい総レンズ侵入量のレンズをマウントしようとすると、レンズまたはフィルターホルダーが損傷し、カメラが適切に動作しなくなるおそれがあります。

Baslerウェブサイトで、適切なレンズを入手できます。

注意 – センサーにほこりが付着すると、カメラのパフォーマンスが低下するおそれがあります。
  • カメラにレンズがマウントされていない場合は、必ずプラスチックキャップを所定位置に取り付けてください。
  • プラスチックキャップ、レンズ、またはレンズアダプターの取り外しや交換をする際は、必ずカメラが下向きになっていることを確認してください。
  • カメラに圧縮空気を使用しないでください。
注意 – 間違ったプラグを使用すると、I/Oコネクターが損傷するおそれがあります。

カメラの6ピンI/Oコネクターに接続するケーブルのプラグには、6本のメスピンが必要です。ピンの数が少ない、または多いプラグを使用すると、コネクターが損傷するおそれがあります。

注意 – Basler ace USB 3.0カメラでは、間違ったプラグを使用すると、USB 3.0コネクターが損傷するおそれがあります。

カメラのUSB 3.0 Micro-Bコネクターに接続するケーブルのプラグは、USB 3.0 Micro-Bコネクターで使用するように設計されている必要があります。

情報

Baslerは、Baslerカメラの製造工程で、Loctiteを添加剤として使用していることがあります。

次の項目に従ってください。

  • カメラハウジングを開けないでください。内部コンポーネントに触れると損傷するおそれがあります。
  • カメラハウジングへのあらゆる異物の侵入を防止します。異物が内部に入ったまま操作すると、カメラの故障や火災につながるおそれがあります。
  • カメラのシリアル番号ラベルは剥がさないでください。
  • 強い電磁場の近くでカメラを操作しないでください。静電気帯電を回避してください。詳細については、「EMIおよびESD対策」を参照してください。
  • カメラは、必ず元のパッケージに入れて輸送または保管してください。パッケージは廃棄しないでください。
  • センサーはクリーニングしないでください。クリーニングが必要な場合は、「クリーニング手順」に従ってください。この手順では、カメラハウジングのクリーニングについても説明しています。
  • カメラを使用する前に、カメラのドキュメントをよくお読みください。

適合性、使用目的、認定ユーザー#

概要#

ライフサポートアプリケーション#

これらの製品は、ライフサポートアプライアンス、デバイス、または、これらの製品の誤動作が人体傷害につながると思われるシステムでの使用を意図していません。これらの製品を使用または販売しているBaslerのお客様は、自己責任でこのようなアプリケーションを使用し、そのような不適切な使用または販売に起因する損害について、Baslerに対して完全に補償することに同意するものとします。

FCC Compliance#

米国のお客様向け#

See the FCC Supplier's Declaration of Conformity on the Basler website to check whether your camera is a Class A or a Class B digital device.

Class A device: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Class B device: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

  • Reorient or relocate the receiving antenna.
  • Increase the separation between the equipment and receiver.
  • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

本マニュアルで明示的に認められていない変更や改造を行うと、本機器を操作する権限が無効になる可能性があることに注意してください。

本マニュアルで推奨されているシールドケーブルは、FCC規則第15部のサブパートBに準拠するコンピューティングデバイスの制限に準拠するために、本装置とともに使用する必要があります。

カナダのお客様向け#

This apparatus complies with the Class A or Class B limits for radio noise emissions set out in Radio Interference Regulations. See the FCC Supplier's Declaration of Conformity on the Basler website.

Pour utilisateurs au Canada#

Cet appareil est conforme aux normes Classe A ou Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiées dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique. Consultez la déclaration de conformité du fournisseur FCC sur le site web de Basler.

Intended Use of Basler ace, ace 2, and racer 2 S Cameras for Machine Vision#

マシンビジョン用のBaslerデジタルカメラは、屋内のプロフェッショナルな画像撮影専用に設計されています。温度と湿度の要件は、Basler製品ドキュメントのカメラの「環境要件」セクションに記載されているとおりに適用されます。カメラを正しく使用するための指示を含め、関連するすべての製品ドキュメントに従う必要があります。

カメラは、以下の目的で使用しないでください。

  • Basler製品ドキュメントに記載されている以外の特殊なカメラ認定が必要な目的および取り付け。
  • 過酷な条件下で使用するために、特殊な設計や注意事項が必要な目的および取り付け。

特定のカメラが特定の動作条件や用途に対応しているか不明な場合は、担当の販売スタッフにお問い合わせください

Authorized Users for Basler ace, ace 2, and racer 2 S Cameras for Machine Vision#

マシンビジョン用Baslerデジタルカメラは、次のタスクに関係する専門家のみが使用するように設計されています。

  • 使用するカメラの選択
  • カメラの組み込みとセットアップ
  • カメラの日常使用

Basler製品ドキュメントでは、電気エンジニア、システムエンジニア、メカトロニクスエンジニア、技師、および情報技術エンジニアのスキルを前提としています。

スキルが不十分な人や、次の作業を妨げる障害のある人は、カメラの使用が許可されていません。

  • カメラを正しく使用
  • 安全に関する注意事項に従うこと
  • 関連するすべてのカメラドキュメントを十分理解すること
Select camera