アクセサリー# blazeおよびSmart blazeカメラには、以下のアクセサリーを利用できます。 ケーブル# ケーブルGigE M12、M、8P/RJ45 Power-I/OケーブルM12、M、8P/オープン 電源# 電源24V/60W、DCジャック5.5/2.1mm マウント# ace 2用blazeマウントブラケット このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます。を利用して、このページの改善にご協力ください。