ストレステスト結果(blaze)#
カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。
| テスト | Standard | 条件 |
|---|---|---|
| 正弦波(各軸) | DIN EN 60068-2-6 | 10~58Hz/1.5mm、58~500Hz/20g、1オクターブ/分 10回繰り返し |
| 衝撃(各軸) | DIN EN 60068-2-27 | 20g/11ms/衝撃100回(正) 20g/11ms/衝撃100回(負) |
| ランダム(各軸) | DIN EN 60068-2-64 | 15~500Hz/0.05PSD(ESS標準プロファイル)/30分 |
機械ストレステストは、ダミーケーブルをカメラのコネクターに接続して実施しました。これらの条件を超えてカメラに力を加えると、拡散器など、カメラの重要な部分が損傷するおそれがあります。これにより、カメラの使用が危険になる可能性があります。