回路図(ace 2、boost)#
情報
お使いのカメラモデルの電気的要件については、お使いのカメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、「モデル」セクションに記載されています。
Opto-Coupled Input Line#
次の図は、光結合入力ライン(ライン1)を使用した一般的な回路を示しています。例えば、TTLまたはCMOSロジックゲートは外部回路で使用されます。
GPIO入力ライン#
次の図は、GPIOラインが入力として動作するように設定されている場合の一般的な回路を示しています。例として、Line2が接続され、外部回路でTTLまたはCMOSロジックゲートが使用されています。
次の図は、GPIOラインを使用した外部回路の別の例を示しています。
GPIO出力ライン#
次の図は、GPIOラインが出力として動作するように設定されている場合の一般的な回路を示しています。例として、ライン2は接続されています。