ソフトウェアのインストール (Stereo ace)#
次のソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります。
- pylon Software Suite (バージョン8.1以降)
- Stereo ace 用 pylon サプリメンタリーパッケージ
このソフトウェアは、次のオペレーティングシステムで使用できます。
- Windows
- Linux x86_64
- Linux ARM
ソフトウェアはBaslerウェブサイトからダウンロードできます。
ソフトウェアのインストール(Windows)#
Stereo ace ソフトウェアをインストールするには:
- 次のインストーラーを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- Basler_pylon_version.exe
- pylon_Supplementary_Package_for_stereo_ace_version.exe
- インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、Basler_pylon_version.exe ファイルをダブルクリックします。
pylon セットアップウィザードが起動します。 - 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックします。
- [プロファイル]ページで[開発者]プロファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
-
[インターフェース]ページでGigEインターフェースを選択し、[次へ]をクリックします。
情報
「カスタム」プロファイルオプションの選択
インストールするソフトウェアコンポーネントを個別に選択する場合は、上記の手順の手順4([インターフェース]ページ)で[カスタム]オプションを選択します。その場合は、[機能]ページで次のオプションを選択する必要があります。
- pylon Runtime
- GigE Camera Support
- GenTL Consumer Support
- SDK
-
[インストール先フォルダー]ページで、[変更]をクリックして目的のフォルダーを選択することにより、デフォルトのインストール先を変更できます。インストール場所を確認したら、[次へ]をクリックします。
-
設定を確認し、準備ができたら[インストール]をクリックします。
インストールが開始されます。インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。これで、スタートメニューにBaslerフォルダーが追加されます。 -
インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、pylon_Supplementary_Package_for_Stereo_ace_version.exe ファイルをダブルクリックします。
- ウィザードの指示に従ってインストールを完了します。
インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。
ソフトウェアのインストール(Linux)#
情報
Debian ベースのシステム(Ubuntu など)では、pylon Software Suite および pylon Supplementary Package for Stereo ace の Debian パッケージ(.deb)をダウンロードしてインストールすることを Basler は推奨しています。
その他のLinuxディストリビューションの場合は、.tar.gzアーカイブをダウンロードします。
Ubuntuおよびその他のDebianベースのディストリビューション#
Stereo ace ソフトウェアをインストールするには:
- 次のパッケージを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz
- pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_amd64.deb
- pylon Software Suite をインストールします:
- pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz パッケージを展開します
- pylon Debian パッケージが含まれているディレクトリに移動します
- Debian パッケージをインストールします:
-
次のいずれかのコマンドを実行して、pylon Supplementary Package for Stereo ace をインストールします:
DebianベースではないLinuxディストリビューション#
Stereo ace ソフトウェアをインストールするには:
- 次のアーカイブを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gzからダウンロードします
- pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを解凍し、アーカイブに含まれているINSTALLドキュメントの指示に従います。
- pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz アーカイブを展開します。
- 展開したディレクトリに移動し、pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz アーカイブを /opt/pylon に展開します。
例:
tar xf pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz
次のステップ#
ハードウェアの取り付けを続行します。