Pixel Format (dart E)#
カメラのモデルや、カメラがカラーかモノクロかによって、ピクセルフォーマットが異なります。
情報
ピクセルフォーマットの詳細については、GenICam Pixel Format Naming Convention 2.1を参照してください。
機能を使用する#
Pixel Formatの選択#
ピクセルフォーマットを選択するには、次の手順に従います。
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
PixelFormat次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:MonoXX(例:Mono10,Mono12p)YCbCrXXX,YUVXXXRGB8,BGR8
Pixel Formatの決定#
カメラで現在使用されている Pixel Format を確認するには、次の値を取得します。 PixelFormat パラメータ。
使用可能なPixel Format#
情報
列挙値の一覧については、Basler pylon Software Suite に付属の Programmer's Guide and Reference Documentation を参照してください。
Mono Formats#
モノクロカメラがいずれかのモノクロピクセルフォーマットを使用している場合、1画素あたり8ビット、10ビット、または12ビットのデータが出力されます。
カラーカメラでいずれかのモノクロピクセル形式を使用している場合、各ピクセルの値は最初にYCbCrカラーモデルに変換されます。このモデルのY成分は輝度値を表し、モノクロセンサーのピクセルから得られる値と同じです。つまり、カラーカメラが「Mono 8」などに設定されている場合、8ビットのモノクロ画像が出力されます。
YCbCr Formats#
カラーカメラは、ピクセルデータに基づいて、YCbCr(またはYUV)形式でカラー画像を出力することもできます。
カラーカメラがこの形式を使用している場合、キャプチャされた画像の各ピクセル値は、センサーを出て、カメラを通過するときに、変換プロセスも通過します。このプロセスでは、ピクセル値ごとにY、CB、およびCRのカラー情報が生成されます。
RGBおよびBGR形式#
カラーカメラがRGB 8またはBGR 8ピクセルフォーマットを使用する場合、カメラは取得したフレームの各画素について、8ビットの赤データ、8ビットの緑データ、および8ビットの青データを出力します。
ピクセルフォーマットは、カラーデータ(赤、緑、青または青、緑、赤)の出力シーケンスによって異なります。
Maximum Pixel Bit Depth#
最大画素ビット深度は、カメラで使用可能なピクセルフォーマットの中で最も高いビット深度を持つピクセルフォーマットによって定義されます。
例:カメラで使用できるピクセルフォーマットがMono 8およびMono 12の場合、カメラの最大画素ビット深度は12ビットです。
特性#
| カメラモデル | SoC/ボード | 使用可能なPixel Format |
|---|---|---|
| daA2500-60mc | i.MX8M Plus | YUV422_8 |
| daA2500-60mci | NVIDIA Jetson | YUV422_8_UYVY |
| daA2500-60mci | i.MX8M Quad | YUV422_8_UYVY |
| daA2500-60mci | i.MX8M Plus | YUV422_8 |
| daA2500-60mci | i.MX8M Mini | YUV422_8_UYVY、YCbCr420_8_YY_CbCr_Semiplanar |
| daA3840-30mc | i.MX8M Plus | YUV422_8 |
| daA4200-30mci | NVIDIA Jetson | YUV422_8_UYVY |
| daA4200-30mci | i.MX8M Quad | YUV422_8_UYVY |
| daA4200-30mci | i.MX8M Plus | YUV422_8 |
| daA4200-30mci | i.MX8M Mini | YUV422_8_UYVY、YCbCr420_8_YY_CbCr_Semiplanar |
サンプルコード#
pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。