コンテンツにスキップ
STAGING SERVER

清掃手順(blaze)#

このトピックでは、Basler blazeカメラのクリーニング方法について説明します。

カメラをクリーニングする前に、クリーニングによってカメラのパフォーマンスが実際に向上するかを慎重に検討してください。常にクリーニングには、汚れが増えたり、カメラが損傷したりするリスクが伴います。

ハウジングのクリーニング(カバーガラスを含む)#

注意 – コネクターが露出した状態でクリーニングすると、カメラが損傷するおそれがあります。
  • カメラをクリーニングする前に、お使いのカメラモデルのトピックで「カメラコネクターとLED」セクションに示されている適切なコネクターをカメラのコネクターに接続してください。そうしないと、ハウジングがIP67規格に適合しなくなります。これにより、カメラが汚れて損傷するおそれがあります。

カメラハウジングをクリーニングするには:

  1. カメラの電源をオフにします。
  2. クリーニング中に静電気帯電を起こさない、柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。
  3. 中性洗剤で布を湿らせます。
  4. 湿らせた布を使用して、カメラハウジングを拭きます。
  5. 残留水分を蒸発させます。蒸発を速くするために圧縮空気を使用しないでください。
  6. 水分が完全に蒸発したら、カメラを電源に再接続できます。