コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Balance White (dart E)#

Balance Whiteカメラ機能を使用すると、取得した画像で白のオブジェクトが白く表示されるように、カラーシフトを手動で修正できます。

このために、カラーチャンネル(赤、緑、青)ごとにデジタルゲイン補正を適用できます。

機能を使用する#

ホワイトバランス補正を実行する理由#

カメラで撮影された画像には、特定のカラーの濃淡などのカラーキャストが含まれている場合があります。その理由は、光源によって色温度が異なるためです。蛍光灯は画像に青みがかったキャストを加え、タングステンの白熱灯は黄色がかったキャストを加えます。

ホワイトバランス機能を使用すると、赤、緑、青の色の輝度を調整して、これらの色の変化を補正できます。その結果、取得された画像では白いオブジェクトが白く表示されます。

ホワイトバランス補正の実施#

ホワイトバランス補正を実行するには、次の手順に従います。

  1. パラメーターを BalanceRatioSelector パラメータを利用可能なカラーチャンネルのいずれかに設定します(Red, Green、または Blueを使用します。
  2. 調整対象: BalanceRatio 選択したカラーチャンネルのパラメータ値:

    • バランス比 = 1:色の輝度は変更されません。
    • バランス比 >1:色の輝度は、他の2色と比較して増加します。
    • Balance ratio < 1: The intensity of the color is decreased relative to the other two colors. (This is only possible if your camera model supports balance ratio values lower than 1.)
  3. 利用可能なすべてのカラーチャネルに対して、ステップ1と2を繰り返します。

輝度の増減は比例します。たとえば、ある色のバランス比が1.2に設定されている場合、その色の輝度は20%増加します。

情報

  • 1より小さいバランス比を指定すると、その色が達成できる最大輝度も減少します。1色の強い優位性を修正する場合を除き、バランス比を1未満に指定することは推奨しません。

サンプルコード#

// Set the red intensity to 108.789%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Red);
camera.BalanceRatio.SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Green);
camera.BalanceRatio.SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
camera.BalanceRatioSelector.SetValue(BalanceRatioSelector_Blue);
camera.BalanceRatio.SetValue(2.19678);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the red intensity to 108.789%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Red");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Green");
CIntegerParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
CEnumParameter(nodemap, "BalanceRatioSelector").SetValue("Blue");
CFloatParameter(nodemap, "BalanceRatio").SetValue(2.19678);
// Set the red intensity to 108.789%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Red);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(1.08789);
// Set the green intensity to 100%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Green);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(1);
// Set the blue intensity to 219.678%
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatioSelector].SetValue(PLCamera.BalanceRatioSelector.Blue);
camera.Parameters[PLCamera.BalanceRatio].SetValue(2.19678);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the red intensity to 108.789% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Red");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 1.08789);
CHECK(errRes);
/* Set the green intensity to 100% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Green");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BalanceRatio", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the blue intensity to 219.678% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Blue");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 2.19678);
CHECK(errRes);
# Set the red intensity to 108.789%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Red"
camera.BalanceRatio.Value = 1.08789
# Set the green intensity to 100%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Green"
camera.BalanceRatio.Value = 1
# Set the blue intensity to 219.678%
camera.BalanceRatioSelector.Value = "Blue"
camera.BalanceRatio.Value = 2.19678
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the red intensity to 108.789% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Red");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 1.08789);
CHECK(errRes);
/* Set the green intensity to 100% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Green");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "BalanceRatio", 1);
CHECK(errRes);
/* Set the blue intensity to 219.678% */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceRatioSelector", "Blue");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceRatio", 2.19678);
CHECK(errRes);

pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。