コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

puA2500-14uc#

puA2500-14uc Basler pulse USB 3.0カメラには、onsemi MT9P031センサーが搭載されています。

Basler pulse USB 3.0カメラ

仕様#

一般仕様#

puA2500-14uc
解像度(横 x 縦ピクセル) 2592 x 1944
解像度 5MP
センサータイプ onsemi MT9P031
ProgressiveスキャンCMOS
Rollingシャッター
センサーの形式 1/2.5インチ
センサーの有効対角長 7.13 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.2 x 2.2μm
スペクトル 可視光
フレームレート(デフォルト設定) 14 fps
また、Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)も参照してください。
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス USB 3.0、公称最大5Gビット/秒(SuperSpeed)
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈1.3 W(標準)@DC 5V
レンズマウント CSマウント
サイズ(Ø x L) 38.8 x 28.2mm
重量 <60 g
適合性 CE (RoHSを含む)、EAC、UKCA、UL Listed、GenICam 2.x (PFNC 1.xおよびSFNC 2.xを含む)、USB3 Vision、REACH、KC
お使いのカメラモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。
ソフトウェア Basler pylon Software Suite (バージョン4.0以降)
Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応
アクセサリー お使いのカメラモデル用のアクセサリー
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

onsemi MT9P031 Spectral Response

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

赤外線カットフィルター#

カメラには赤外線カットフィルターが装備されています。フィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。

IRカットフィルターは藤田電機製作所製で、以下のスペクトル特性を備えています。

波長[nm] 透過率
420~600 Tmin ≥ 90 %
Tavg ≥ 92%
650 ± 10 T = 50 %
700~1000 Tavg ≤ 1 %
1000~1100 Tavg ≤ 5 %

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

機械的寸法(mm)(pulseカメラの場合)

→お使いのBasler CameraのCAD/技術図面をダウンロードします。

最大許容レンズ進入量#

→ 最大許容レンズ進入量参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中のハウジング温度 0~50°C(32~122°F)
保管中のハウジング温度 -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。

カメラの出力#

ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0仕様に準拠したカメラ電源を供給する必要があります。

カメラの公称動作電圧はDC 5Vであり、カメラのコネクターで有効です。

ケーブル要件#

  • USB 3.0Micro-Bプラグ付き高品質USB 3.0ケーブルを使用します。
  • カメラをUSB 2.0ポートに接続している場合でも、USB 1.x/2.0 Micro-Bケーブルプラグ付きケーブルは使用しないでください。使用すると、カメラが正常に動作しない可能性があります。

    ケーブルに関する推奨事項

  • EMIを防止するには、USB 3.0規格で規定されているようにケーブルをシールドする必要があります。

  • Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのUSB 3.0ケーブルを使用することをお勧めします。

推奨されるUSB 3.0ケーブルの詳細については、Recommended Accessories for Basler USB 3.0 Camerasマニュアルを参照してください。

USB 2.0との互換性#

すべてのBasler pulse USB 3.0カメラにはUSB 2.0下位互換性があります。

ただし、USB 2.0ポートに接続すると、次のようにパフォーマンスが制限されます。

  • USB 2.0の低い帯域幅に対処するため、 DeviceLinkThroughputLimit パラメータ値が32 000 000 (32 MByte/s)に設定されています。
  • これにより、可能な最大フレームレートが下がります。
  • これは、センサーの読み出し時間、トリガー遅延、ジッター、露光時間セットの精度など、パフォーマンスの他の側面にも影響します。
  • USP 2.0ポートで puA1280-54um/uc カメラモジュールを操作する場合、画像のノイズが増加することがあります。これは、画像センサーが低いフレームレートでより多くの画像ノイズを生成するためです。低フレームレートで画像ノイズを低減するには、次の操作を試してください。

適切なUSB 2.0ホストコントローラーとUSB 2.0データ転送レートの最適化の詳細については、Recommended USB 2.0 Host Controllers for Basler dart and pulse Camerasアプリケーションノートを参照してください。

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター

USB 3.0コネクター#

カメラのUSB 3.0コネクターは、標準のMicro-B USB 3.0コネクターです。カメラに電源供給するUSB 3.0接続を提供し、ビデオデータと制御信号を送信します。

接続の割り当てと番号付けは、Universal Serial Bus 3.0規格に準拠しています。推奨される嵌合コネクターは、Micro-B USB 3.0プラグです。

三脚ソケット#

すべてのpulseカメラには三脚ソケットが装備されており、カメラを三脚に取り付けることができます。ソケットには標準の1/4-20 UNCスレッドがあります。

注意事項#

→ 安全に関する注意事項(dartカメラ)参照。

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。