Fast Mode#
仕組み#
通常、 動作モードblaze カメラはフレーム(画像)ごとに異なる周波数で8つのサブフレームを取得します。 FastMode パラメータが有効な場合、取得されるサブフレームは4つのみになります。 OperatingMode パラメータが次のように設定されていること: ShortRangeの場合、サブフレームは高周波数(100 MHz)で取得されます。 OperatingMode パラメータが次のように設定されていること: LongRangeの場合、サブフレームは低周波数(15 MHz)で取得されます。
これにより、フレームレートを上げることができます。また、通常の動作モードで使用される8回の露光によって発生するモーションアーティファクトも低減します。デメリットは、生成された深度データの正確さが低下することです。これは、Long Rangeモードで作業する場合に最も顕著です。
デフォルトでは、 FastMode パラメータは無効になっています。一般的な推奨事項として、より高いフレームレートが必要な場合や、モーションアーティファクトを軽減したい場合にのみ有効にしてください。
Fast Mode有効化の影響#
| 範囲 | 正確さ | 時間ノイズ | |
|---|---|---|---|
| 近距離 | 0.3~1.5m(30m、あいまいさがない) | ±5mm(0.5~1.5m) | <0.3 mm (up to 1.5 m) |
| Fast Modeイネーブルになっている近距離 | 0.3~1.5m | ±5mm(0.5~1.5m) | <0.3 mm (up to 1.5 m) |
| Long Range | 0.3~10m(30m、あいまいさがない) | ±5mm(0.5~5.5m) | <1 mm (up to 5.5 m) |
| Long Range (Fast Mode有効) | 0.3~10m | ±5mm(最大5.5m) | <6 mm (up to 5.5 m) |