boA5120-150cc#

仕様#
一般仕様#
| boA5120-150cc | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 5120 x 5120(8ビット Pixel Format) Image ROIを変更して解像度を変更できます。 |
| 解像度 | 25MP |
| センサータイプ | Gpixel GMAX0505 ProgressiveスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1.1" |
| センサーの有効対角長 | 18.1mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.5µm x 2.5µm |
| スペクトル | Visible |
| フレームレート@ 4x CXP-12(デフォルト設定) | 20–150 fps (with pixel format set to Mono 8 or Bayer GB 8) See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| フレームレート@CoaXPress速度 | 150fps @ 4x CXP-12 93fps @ 2x CXP-12 46fps @ 1x CXP-12 93fps @ 4x CXP-6 46fps @ 2x CXP-6 フレームレートをPixel FormatでMono 8に設定して測定。 |
| 製品ファミリー | boost V |
| モノクロ/カラー | カラー |
| 画像データインターフェイス | CoaXPress、4 x CXP-12、2 x CXP-12、1 x CXP-12、4 x CXP-6、2 x CXP-6 |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over CoaXPress(PoCXP):24VDC(カメラのMicro-BNC(HD‑BNC)コネクター経由) 22.8~25.2VDC(電源コネクター経由) 24VDCで4 x CXP-12≈12W(標準) |
| I/Oライン | 1 galvanically isolated input line 1 galvanically isolated output line |
| レンズマウント | Universal camera front, suitable for the following lens mounts: C-mount, F-mount, M42x1-mount (FBD 12 mm), M58x0.75-mount (FBD 11.48 mm) Lens mounts are not included with the camera and must be ordered separately as accessories. To find the right lens mount, visit the Basler website. |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 66 mm x 65 mm x 65 mm |
| 重量 | 400 g |
| 適合性 | CE (includes RoHS), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| ソフトウェア | Basler pylon Windows (version 7.3 or higher) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (version 7.3 or higher) |
| 画像入力ボード | Basler CXP-12 Interface Card 4C Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Penta |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には赤外線カットフィルター特性が含まれますが、レンズ特性および光源特性は含まれません。
赤外線カットフィルター#
カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。
赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。
| 波長[nm] | 透過率 |
|---|---|
| 380–690 | Tmin > 93 % |
| 700 ± 10 | T = 50 % |
| 370 ± 10 | T = 50 % |
| 730–1070 | Tmax < 4 % |
| 730–1070 | Tavg < 1 % |
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBasler CameraのCAD/技術図面をダウンロードします。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 説明 | 温度と湿度 |
|---|---|
| 動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
You can supply camera power via Power over CoaXPress (PoCXP) or via the camera's power connector using an external power supply.
- Power over CoaXPress(PoCXP)経由の電源:24VDC
- 電源コネクター経由の電源:動作電圧は24VDCです。最低でも、22.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大25.2VDCを超えないようにしてください。
情報
- If you're using a Matrox frame grabber and are also supplying camera power via PoCXP, the camera may show unpredictable behavior. Supply camera power via the external power supply connector instead.
- If you supply power via the external power supply connector, make sure to switch off all CoaXPress connections of the interface card or frame grabber. To do so, use the Transport Layer Control category in the pylon Viewer.
Galvanically Isolated Input Line#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 0–5VDC | 安全動作範囲。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示しています。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示しています。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
- 最小pulse Width: >200ns
Galvanically Isolated Output Line#
- 内部直列抵抗:≈50Ω
- 50Ω終端の出力電圧:≈0~2V
- 高インピーダンス負荷時の出力電圧:≈0~4V
入出力ラインの詳細については、「I/O制御」セクションを参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
CoaXPressデータ用ケーブル#
カメラ側とホスト側の両方で、Micro-BNC(HD-BNC)プラグ付きの高品質CoaXPressデータケーブルを使用します。
データケーブルはCoaXPress Standardバージョン2.0に準拠している必要があります。次の表に、CoaXPressデータケーブルの仕様を示します。
| CoaXPressデータケーブルの仕様 | |
|---|---|
| インピーダンス | 75Ω ± 4Ω |
| 最大反射減衰量 | -15dB |
| 最大減衰量 | -17.9dB |
| 周波数範囲 | 1~6.25GHz |
| コネクター | Micro-BNC(HD-BNC)、75Ωタイプ |
| 総DC往復抵抗 | <4.98 Ω |
| ケーブルの電流容量 | 1A(通常作動) |
- A maximum cable length of 30 m must not be exceeded.
- If you want to use cables by other manufacturers, make sure to use CoaXPress-certified cables. These are always marked with the maximum speed they support.
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのCoaXPressデータケーブルを使用することをお勧めします。さまざまな長さのCoaXPressデータケーブルをご用意しています。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
- ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:Hiroseマイクロプラグ(部品番号 HR10A-7P-6P)または同等品
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのI/Oケーブルを使用することをお勧めします。
電源ケーブル#
- The power supply cable must be shielded.
- 電源ケーブル、Hirose HR10A-7P-4P(電源に付属)。ケーブルは、Baslerケーブルポートフォリオから入手できます。
物理インターフェイス#
カメラコネクターとステータスLED#
Micro-BNC(HD-BNC)コネクター#
CoaXPress Standardバージョン2.0に準拠した4個のMicro-BNC(HD-BNC)コネクター(4 x 75Ω):
- 画像データ、制御信号、設定コマンド送信用およびカメラ電源(Power over CoaXPress、PoCXP)供給用マスターコネクター
- 画像データ送信用3個の延長コネクター
外部電源コネクター#
- Power over CoaXPress(PoCXP)経由で電源が供給されていない場合:電源
- Hiroseマイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-4S)
- 推奨される相手側コネクター:Hiroseマイクロプラグ(部品番号HR10A-7P-4P)
補助(I/O)コネクター#
- Provides access to the camera's I/O lines
- Hiroseマイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-6S)
- 推奨される相手側コネクター:Hiroseマイクロプラグ(部品番号HR10A-7P-6P)
ファンコネクター#
- 外部ファンまたはその他の冷却装置に電力を供給するための同軸SMBコネクター
- SMBオスコネクター、タイプRosenberger 59S601-200L5、IEC 60169-10に準拠
- 推奨される相手側コネクター:IEC 60169-10に準拠したSMBメスコネクター(Rosenberger 59K204-301L5など)
ステータスLED#
ステータスLEDは、CoaXPress Standardバージョン2.0に基づき、関連付けられているCoaXPress接続のステータスを示します。
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| オレンジ色で点灯 | システム起動中 |
| 12.5Hzの周波数で赤色の点滅 | システムエラー(内部エラーなど) |
| 1Hzの周波数で赤色の点滅 | 電源は入っているが、CXPケーブルが接続されていない |
| 0.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅 | 接続テストパケット送信中 |
| 1Hzの周波数でオレンジ点滅 | デバイス/ホスト接続済み。イベントを待機(トリガーなど) |
| 12.5Hzの周波数で緑色の点滅 | デバイス/ホストが接続されており、データ転送中 |
| 12.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPアクティブ |
| 0.5Hzの周波数で赤と緑が交互に点滅します | デバイス/ホストに互換性がなく、PoCXPがアクティブです |
| 500msの期間の赤pulse | データ転送中のエラー(CRCエラー、1ビットエラーの検出など) |
| 赤に点灯 | ファームウェア更新 |
コネクターのピン配列#
補助(I/O)コネクター#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | ライン1 | Galvanically isolated input line |
| 2 | - | 予備 |
| 3 | ライン2 | Galvanically isolated output line |
| 4, 5, 6 | - | 0 V The max. voltage difference between these pins and ground (housing) must not exceed ±50 V |
外部電源コネクター#
| ピン | 機能 |
|---|---|
| 1, 2 | VCC、24V±5% |
| 3, 4 | 電源アース |
注意事項#
→ See Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL).
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。