boA4096-180cm#

仕様#
一般仕様#
| boA4096-180cm | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 4128 x 3008 |
| 解像度 | 12MP |
| センサータイプ | Sony IMX535-AAMJ-C ProgressiveスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1/1.1インチ |
| センサーの有効対角長 | 14.0mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.74 x 2.74µm |
| スペクトル | Visible |
| フレームレート | See Frame Rates. See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| 製品ファミリー | boost R |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | CoaXPress、2x CXP-12(チャンネルあたり2.5~12.5Gbps) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over CoaXPress (PoCXP): 24 VDC supplied via the camera's Micro-BNC (HD‑BNC) connector 18.6–26 VDC supplied via I/O connector 2x CXP-12 ≈11.1 W (typical) @ 24 VDC 1x CXP-12 ≈9.8 W (typical) @ 24 VDC |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| レンズマウント | 汎用カメラフロント(Cマウント、Fマウント、M42x0.75マウント(FBD 16mm)、M42x1マウント(FBD 16mm)、M42x1マウント(FBD 45.56mm)に適合 レンズマウントはカメラに付属していません。アクセサリーとして別途注文する必要があります。適切なレンズマウントを検索するには、Baslerウェブサイトをご覧ください。Basler CXP-12 Evaluation Kit boostを購入すると、Cマウントが含まれています。 |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 45 x 80 x 80mm |
| 重量 | 442 g |
| 適合性 | CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| ソフトウェア | Basler pylon Windows(バージョン6.3以降) Basler pylon Linux x86(64 bit)(バージョン6.3以降) |
| 画像入力ボード | Basler CXP-12 Interface Card Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
フレームレート#
| CoaXPress速度 | フレームレート2x CXP (AUX電源またはPoCXP) | フレームレート1x CXP (AUX電源) | フレームレート1x CXP (PoCXP) |
|---|---|---|---|
| CXP-12 | 181.06fps (デフォルト) | 98.98fps (デフォルト) | 46.00fps (デフォルト) |
| CXP-10 | 158.68fps | 79.08fps | 46.00fps |
| CXP-6 | 98.98fps | 49.23fps | 46.00fps |
| CXP-5 | 79.08fps | 39.29fps | 39.29fps |
| CXP-3 | 49.23fps | 24.63fps | 24.36fps |
| CXP-2 | 39.29fps | 19.39fps | 19.39fps |
2本のCXPケーブル(AUX電源またはPoCXP)または1本のCXPケーブル(AUX電源またはPoCXP)を接続した状態で測定されたフレームレート。Sensor Bit Depthを10ビットに設定し、ピクセルフォーマットを8ビットピクセルフォーマットに設定した状態で測定されたフレームレート。
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性は含まれません。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBasler CameraのCAD/技術図面をダウンロードします。
情報
このカメラはバリアント2タイプです。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 説明 | 温度と湿度 |
|---|---|
| 動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 62368-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 62368-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
カメラの電源は、CoaXPress(PoCXP)による電力供給、または外部電源(AUX電源)を使用してカメラのI/Oコネクター経由で供給できます。CoaXPressインターフェースとI/Oコネクターの両方を介して電源を供給する場合は、I/Oコネクター(AUX電源)を介した電源が優先されます。
情報
I/Oコネクター経由の電力供給が遮断された場合は、PoCXPから電力が供給されます。AUX電源が回復すると、再びI/Oコネクターを介して電力が供給されます。このスイッチオーバーには数秒かかる場合があります。この時間は、それぞれのトランジション(AUX電源からPoCXPまたはPoCXPからAUX電源)と、使用されているインターフェイスカードまたはフレームグラバーによって異なります。
スイッチオーバー中にカメラの内部電源が遮断され、カメラが再起動することに注意してください。
- Power over CoaXPress(PoCXP)経由の電源:24VDC
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は24VDCです。少なくとも18.6VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大26VDCを超えないようにしてください。
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0–1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
CoaXPressデータ用ケーブル#
カメラ側とホスト側の両方で、Micro-BNC(HD-BNC)プラグ付きの高品質CoaXPressデータケーブルを使用します。
データケーブルはCoaXPress Standardバージョン2.0に準拠している必要があります。次の表に、CoaXPressデータケーブルの仕様を示します。
| CoaXPressデータケーブルの仕様 | |
|---|---|
| インピーダンス | 75Ω ± 4Ω |
| 最大反射減衰量 | -15dB |
| 最大減衰量 | -17.9dB |
| 周波数範囲 | 1~6.25GHz |
| コネクター | Micro-BNC(HD-BNC)、75Ωタイプ |
| 総DC往復抵抗 | <4.98 Ω |
| ケーブルの電流容量 | 1A(通常作動) |
- A maximum cable length of 30 m must not be exceeded.
- If you want to use cables by other manufacturers, make sure to use CoaXPress-certified cables. These are always marked with the maximum speed they support.
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのCoaXPressデータケーブルを使用することをお勧めします。さまざまな長さのCoaXPressデータケーブルをご用意しています。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.25mm²(およそAWG24)である必要があります。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのI/Oケーブルを使用することをお勧めします。
物理インターフェイス#
カメラコネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- M8 6ピンメスコネクター、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
Micro-BNC(HD-BNC)コネクター#
CoaXPress Standardバージョン2.0に準拠した2本のMicro BNC(HD-BNC)コネクター:
- 画像データ、制御信号、設定コマンド送信用およびカメラ電源(Power over CoaXPress、PoCXP)供給用マスターコネクター
- 画像データ送信用延長コネクター
ステータスLED#
ステータスLEDは、CoaXPress Standardバージョン2.0に基づき、関連付けられているCoaXPress接続のステータスを示します。
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| オレンジ色で点灯 | システム起動中 |
| 12.5Hzの周波数で赤色の点滅 | システムエラー(内部エラーなど) |
| 1Hzの周波数で赤色の点滅 | 電源は入っているが、CXPケーブルが接続されていない |
| 0.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅 | 接続テストパケット送信中 |
| 緑色で点灯 | デバイス/ホストは接続されているが、データは転送されていない |
| 1Hzの周波数でオレンジ点滅 | デバイス/ホスト接続済み。イベントを待機(トリガーなど) |
| 12.5Hzの周波数で緑色の点滅 | デバイス/ホストが接続されており、データ転送中 |
| 12.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPアクティブ |
| 12.5Hzの周波数でオレンジ色の点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPは不使用 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | DC 24Vカメラ電源 |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ See Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL).
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
→ See also the Basler boost CXP-12 Quick Install Guide.
機能#
→「機能」を参照。