ソフトウェアのインストール(blaze)#
次のソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります。
- pylon Software Suite (バージョン8.1以降)
- pylon Supplementary Package for blaze
このソフトウェアは、次のオペレーティングシステムで使用できます。
- Windows
- Linux x86_64
- Linux ARM
ソフトウェアはBaslerウェブサイトからダウンロードできます。
ソフトウェアのインストール(Windows)#
blazeソフトウェアのインストール方法:
- 次のインストーラーを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- Basler_pylon_version.exe
- pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe
- インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、Basler_pylon_version.exeファイルをダブルクリックします。
pylon Setup Wizardが開きます。 - 使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックします。
- [プロファイル]ページで[開発者]プロファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
-
[インターフェース]ページでGigEインターフェースを選択し、[次へ]をクリックします。
情報
「カスタム」プロファイルオプションの選択
インストールするソフトウェアコンポーネントを個別に選択する場合は、上記の手順の手順4([インターフェース]ページ)で[カスタム]オプションを選択します。その場合は、[機能]ページで次のオプションを選択する必要があります。
- pylon Runtime
- GigE Camera Support
- GenTL Consumer Support
- SDK
-
[インストール先フォルダー]ページで、[変更]をクリックして目的のフォルダーを選択することにより、デフォルトのインストール先を変更できます。インストール場所を確認したら、[次へ]をクリックします。
-
設定を確認し、準備ができたら[インストール]をクリックします。
インストールが開始されます。インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。これで、スタートメニューにBaslerフォルダーが追加されます。 -
インストーラーをダウンロードしたフォルダーに移動し、pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exeファイルをダブルクリックします。
- ウィザードの指示に従ってインストールを完了します。
インストールが正常に完了すると、メッセージが表示されます。
ソフトウェアのインストール(Linux)#
情報
Debianベースのシステム(Ubuntuなど)では、pylon Software Suiteおよびpylon Supplementary Package for blazeのDebianパッケージ(.deb)をダウンロードしてインストールすることをBaslerは推奨しています。
その他のLinuxディストリビューションの場合は、.tar.gzアーカイブをダウンロードします。
Ubuntuおよびその他のDebianベースのディストリビューション#
blazeソフトウェアのインストール方法:
- 次のパッケージを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- pylon_version-deb0_amd64.debからダウンロードします
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_amd64.deb
- pylon_version-deb0_amd64.debパッケージを使用してpylon Software Suiteをインストールします。
-
次のコマンドのいずれかを発行して、pylon Supplementary Package for blazeをインストールします。
DebianベースではないLinuxディストリビューション#
blazeソフトウェアのインストール方法:
- 次のアーカイブを Baslerウェブサイトからダウンロードします:
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gzからダウンロードします
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを解凍し、アーカイブに含まれているINSTALLドキュメントの指示に従います。
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを解凍します。
- 解凍したディレクトリーに変更し、pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gzアーカイブを/opt/pylonに解凍します。
例:
tar xf pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
次のステップ#
ハードウェアの取り付けを続行します。