コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Brightness and Contrast (dart E)#

Brightness and Contrastカメラ機能を使用すると、画像の色調値を調整できます。

明るさとコントラストは、常に共通の数学的Brightness/Contrast機能の一部として一緒に処理されます。

機能を使用する#

コントラストの調整#

コントラストを調整するには、 BslContrast パラメータに値を入力します。パラメータの値範囲は-1から1までです。デフォルトでは、パラメータは0に設定されており、これはコントラストが変更されないことを意味します。

明るさの調整#

明るさを調整するには、 BslBrightness パラメータに値を入力します。パラメータの値範囲は-1から1までです。デフォルトでは、パラメータは0に設定されており、これは明るさが変更されないことを意味します。

仕組み#

Contrast#

コントラストを調整すると、画像の明るい領域と暗い領域の差の度合いが変わります。適用するコントラストが大きいほど、違いがはっきりします。

カメラはS-curve機能を使用してコントラストを調整します。

これにより、画像のダイナミックレンジを維持しながら、知覚されるコントラストを向上させることができます。

コントラストを高くするにつれ、機能のグラフのS字形は次のようになります。

Contrast = 0.3, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

Contrast = 0.5, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

上の図は、S-Curveモードでコントラストを上げると、次のような効果があることを示しています。

  • S字曲線では、開始点と終了点あたりで平坦になり、中央あたりが急勾配になります。その結果、画像の明るい部分と暗い部分のコントラストが低減し、中間調のコントラストが増加します。
  • 低入力ピクセル値が小さくなり、高入力ピクセル値が大きくなります。その結果、画像の極端な暗い部分と明るい部分が圧縮され、コントラストがさらに向上します。
  • 曲線は常に(0,0)から開始し、(Xmax,Ymax)で終了するため、画像のダイナミックレンジは保持されます。

S-Curveモードで0より低いコントラスト設定を行うと、逆効果の反転Sカーブが生成されます。

明るさ#

明るさを調整すると、色調値を増減して画像を明るくしたり暗くしたりできます。

明るさを調整すると、Brightness/Contrast機能の中心点が移動します。

  • 明るさを上げると、中心点が左上に移動します。これは、画像が明るく表示されることを意味します。
  • 明るさを下げると、中心点が右下に移動します。これは、画像が暗く表示されることを意味します。

Contrast = 0.3, Brightness = 0, S-Curve Contrast Mode

Contrast = 0.3, Brightness = 0.3, S-Curve Contrast Mode

サンプルコード#

// Set the Brightness parameter to 0.5
camera.BslBrightness.SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
camera.BslContrast.SetValue(1.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the Brightness parameter to 0.5
CFloatParameter(nodemap, "BslBrightness").SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
CFloatParameter(nodemap, "BslContrast").SetValue(1.2);
// Set the Brightness parameter to 0.5
camera.Parameters[PLCamera.BslBrightness].SetValue(0.5);
// Set the Contrast parameter to 1.2
camera.Parameters[PLCamera.BslContrast].SetValue(1.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);
# Set the Brightness parameter to 0.5
camera.BslBrightness.Value = 0.5
# Set the Contrast parameter to 1.2
camera.BslContrast.Value = 1.2
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the Brightness parameter to 0.5 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslBrightness", 0.5);
CHECK(errRes);
/* Set the Contrast parameter to 1.2 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslContrast", 1.2);
CHECK(errRes);

pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。