Getting Started#
前提条件#
- Basler Stereo miniカメラ(USBまたはGigEモデル、下表を参照)
- Windows、Linux、またはLinux ARMを実行しているコンピューター
- コンピューターにBasler pylon SDKがインストールされていること
- コンピューターにBasler Stereo mini用pylon補助パッケージがインストールされていること
サポートされているカメラモデル#
| モデル | インターフェース | コネクター |
|---|---|---|
| STM-501u | USB | USB Type-C |
| STM-502u | USB | USB Type-C |
| STM-951u | USB | USB Type-C |
| STM-952u | USB | USB Type-C |
| STM-951g | GigE | M12 X-coded、8ピン |
| STM-955g | GigE | M12 X-coded、8ピン |
詳細な仕様については、製品仕様のトピックを参照してください。
インストール#
- Download the latest Basler pylon SDK from the Basler website.
- Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
- Run the installer and follow the installation wizard.
- USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
The camera will be detected automatically by the pylon SDK. - GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.
- Download the latest Basler pylon SDK for Linux from the Basler website.
- Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
- Extract the archive and run the installer script.
- USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
- GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.
カメラの接続#
USBモデル#
- USB Type-Cケーブルを使用して、カメラをUSB 3.0ポートに接続します。
- カメラはUSB接続を介して給電されます。
- 接続後、pylon 3D Viewerを開いて接続を確認します。
GigEモデル#
- M12 X-coded 8ピンケーブルを使用して、カメラをネットワークに接続します。
GigEモデルはPower over Ethernet(PoE、IEEE 802.3af)をサポートしています。または、別のDC電源(9~24 V)から電源供給することもできます。 - ネットワークインターフェイスとスイッチがGigabit Ethernetをサポートしていることを確認してください。
- 接続後、pylon 3D Viewerを開いて接続を確認します。
カメラがすぐに表示されない場合は、Refreshボタンを使用してください。
接続の確認#
pylon IP Configurator#
pylon IP Configuratorを使用して、GigE Stereo miniカメラのIP設定を確認および変更します。
または、pylon 3D Viewer内でTools > pylon IP Configuratorをクリックして、pylon IP Configuratorを起動することもできます。
pylon 3D Viewerの使用#
pylon 3D Viewerは、カメラ機能の表示と設定、および利用可能なストリーミング形式の可視化を行うためのグラフィカルユーザーインターフェイスを提供します。また、画像を保存することもできます。
- pylon 3D Viewerを開きます。
デバイスリストにカメラが表示されます。 - カメラをクリックして選択します。
ライブのデプスおよびRGB画像ストリームが表示されます。
次のステップ#
- C++開発については、C++ Programmer's Guideをお読みください。
- Python開発については、Python Programmer's Guideをお読みください。
- コード例については、Samplesセクションをご覧ください。