はじめに#
これにより、PythonアプリケーションでBaslerのマシンビジョン製品ポートフォリオのカメラを制御し、カメラから画像を取得できるようになります。
Baslerのカメラは幅広いアプリケーションで使用できます。中でも、次のようなマシンビジョンアプリケーションが一般的です。
- ファクトリーオートメーション
- ロボティクス
- 科学技術用イメージング
- Quality検査
- AIパイプライン
ソフトウェアスタック#
block-beta
columns 1
A["Python Application"]
down0<[" "]>(down)
B["pypylon #40; Python API #41;"]
down1<[" "]>(down)
C["pylon SDKs #40;C#43;#43;#41;"]
down2<[" "]>(down)
D["GenTL and pylon Transport Layer"]
down3<[" "]>(down)
E["Camera and Grabber Hardware"] レイヤーアーキテクチャを理解することは、問題(ドライバー、トランスポート、アプリケーションの各レベル)のデバッグに役立ちます。