コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon GigE Configurator(GUIバージョン)#

このトピックでは、pylon GigE ConfiguratorのGUIバージョンの概要について説明します。

pylon GigE ConfiguratorのGUIバージョンは、CLIツールの簡略化されたバージョンです。これは、システムを構成するとき、すぐに始めるのに役立ちます。デバイスとシステムの設定をより詳細に制御する必要がある場合は、CLIツールを使用してください。

コンフィギュレーターの使用#

コンフィギュレーターは、コンピューターに接続されているすべてのカメラを自動的に検出し、リストに表示します。ネットワークアダプターも検出され、設定されますが、リストには表示されません。

情報

コンフィギュレーターを使用するには、管理者またはsudoの権限が必要です。

コンフィギュレーターの実行#

pylon GigE ConfiguratorのGUIバージョンを実行するには、次の手順を実行します。

  1. 設定するカメラがコンピューターに接続されていることを確認します。
  2. これらのカメラを閉じます。
    この時点で閉じないと、後からツールにより、閉じるように求められます。
  3. [ツール]メニューの[pylon GigE Configurator]をクリックします。
    Configuratorが開き、検出されたすべてのカメラが一覧表示されます。

    Linux

    Linuxでは、検出プロセス中の特定の時間要素が原因で、カメラ検出が期待どおりに動作しない場合があります。例えば、コンフィギュレーターを開いたときにカメラが完全に起動していない可能性があるため、ツールには表示されません。

    コンピューターに接続されていることがわかっているのにリストに表示されていないカメラがある場合、またはカメラがまったく表示されていない場合は、[Configure]ボタンをクリックします。その後、接続されているすべてのカメラが検出されます。

  4. 設定モードを選択します。

  5. [Configure]をクリックします。
    管理者権限またはsudo権限なしにpylon Viewerを起動した場合は、その時点でこれらの資格情報を入力するよう求められます。設定が開始されます。ツールによって加えられたすべての変更を含むログファイルが作成されます。
  6. 必要に応じて、ログファイルへのリンクをクリックして、ツールが行った変更を確認します。

ログファイル

オペレーティングシステムに応じて、ログファイルが次の場所に作成されます。

  • Windows:TEMPまたはTMP環境変数で指定されたパスで、次の手順を実行します。

    • %TEMP%\PylonGigEConfigurator_.log
    • %TMP%\PylonGigEConfigurator_.log
  • Linux:TMPDIR環境変数で指定されたパスで、またはTMPDIRが定義されていない場合は/tmpで、次の手順を実行します。

    • $TMPDIR/PylonGigEConfigurator_.log
    • /tmp/PylonGigEConfigurator_.log

設定モード#

3つの設定モードを使用できます。

システム全体の最適化#

このツールでは、Configuring IP AddressesおよびConfiguring Networkの設定モードのタスクを組み合わせます。

このツールは、ネットワークアダプターおよび接続されたカメラのIPアドレスとサブネットマスクを設定し、ネットワークアダプターとシステム設定を最適化して、最高のストリーミングパフォーマンスを実現します。

Configuring IP Addresses#

このツールは、ネットワークアダプターおよび接続されたカメラのIPアドレスとサブネットマスクを設定します。すべてのローカルGigEネットワークアダプターをスキャンし、接続されているカメラを確認します。カメラが検出されなかった場合、指定されたアダプターはスキップされ、設定されません。

その後、ツールは、すべてのGigEネットワークアダプターと接続されたカメラのIPアドレスを昇順に設定します。

ネットワークの設定#

このツールは、ネットワークアダプターとシステムの設定を最適化して、最高のストリーミングパフォーマンスを実現します。

最適化されるパラメーターを確認するには、「影響を受けるネットワークパラメーター」トピックを参照してください。