イメージウィンドウ (pylon 3D Viewer)#
pylon 3D Viewerは、blaze、Stereo ace、Stereo miniをはじめとするすべてのBasler 3Dカメラをサポートしています。
画像取得を開始すると、デフォルトのウィンドウセットがイメージウィンドウエリアに開きます。これらには、カメラがキャプチャしているシーンの3Dおよび2Dビューが表示されます。Window メニューを使用して、追加のウィンドウを開くことができます。
ビュー#
-
Point Cloud (3D): クラウド内の各点は、その点のXYZ座標を表す3つの値を保持しています。デフォルトでは、点群は信頼度に基づいて色分けされます。手前の点は赤色、奥の点は青色で表示されます。色の濃さは信頼度の値によって決まります。
ビューのツールバーにあるドロップダウンを使用して、色分けを変更できます。次のカラー化モードを使用できます:
モード 説明 White すべての点が白で表示されます。 輝度 グレースケールの輝度値を使用して色分けされた点。 Distance 虹色のカラーースケールを使用して距離別に色分けされた点。 Z Axis 虹色のカラーースケールを使用してZ座標別に色分けされた点。 Confidence Color カラーマップを使用して信頼度の値別に色分けされた点。 Intensity Color カラーマップを使用して輝度別に色分けされた点。 また、ツールバーの Show Axes を使用して、3D座標軸の表示を切り替えることもできます。
-
Depth Map (2D): 深度マップは点群データから計算されます。ツールバーを使用して、カラー化を Gray (グレースケール)と Rainbow の間で切り替えることができます。インタラクティブな Depth Range スライダーを使用すると、表示される深度範囲を制限できます。
-
Intensity Image (2D): 輝度画像にはカメラ画像が表示されます。利用可能なチャンネルはカメラモデルによって異なります。Stereo aceおよびStereo miniカメラでは、以下のチャンネルを利用できます:
チャンネル 説明 Intensity Left 左側の正整流済み輝度画像。 Intensity Right 右側の正整流済み輝度画像。 Intensity Combined 結合された強度画像。 Infrared Left 左赤外線画像(Stereo miniのみ)。 赤外線ライト 右赤外線画像(Stereo miniのみ)。 -
信頼度マップ (2D):信頼度マップは、各深度測定の信頼性を表します。ピクセルが明るいほど、測定の信頼性が高くなります。信頼度の値は、実際の視差値が測定された視差の誤差の3倍の範囲内に収まる確率を表します。
これらの画像コンポーネントはすべて、Save Depth and Image Dataコマンドを使用して個別のファイルとして保存できます。
情報
pylon 3D Viewerに表示される画像ウインドウは、カメラが送信するデータを視覚的に表現したものです。ウインドウを閉じても、カメラからコンピューターへのデータ送信が停止することはありません。
[ピクセル情報]ペインの使用#
いずれかの画像ウインドウ内の任意のポイントを選択すると、Pixel Informationペインで詳細を確認できます。
シングルポイントモード#
シングルポイントモード(デフォルト)では、ポイントを左クリックすると次の情報が表示されます。
- 水平/垂直ピクセル位置:センサー上のピクセルの位置。
- X/Y/Z座標:3次元座標系におけるピクセルの位置。
- 輝度:ピクセルの輝度値。
- 信頼度:測定の信頼度。
- 距離:点の距離(mm単位)。
デュアルポイントモード#
デュアルポイントモードでは、2つのポイントを選択できます。このモードは、以下を使用して有効にします。 Toggle Pick Mode ポイントピッキングツールバーのボタン、または以下を押します。 Alt+P.
上記のリストに加えて、Pixel Informationペインには選択した2つのポイント間のデルタ値が表示されます。
- dX、dY、dZ:X、Y、Z座標の差。
- ユークリッド距離:2点間の直線距離。
また、Depth Line Plotペインには、2点を結ぶ線に沿った深度プロファイルも視覚化されます。
を押します Alt+C 選択したすべてのポイントをクリアするには、
点を選択する場合は、次の点に注意してください。
- [Point Cloud]ウィンドウで点を選択すると、他のウィンドウの対応する点も選択されます。
- いずれかの2Dビューでポイントを選択すると、そのポイントの深度データが存在する場合、Point Cloudウインドウ内の対応するポイントが選択されます。
点群の操作#
マウスやキーボードショートカットを使用すると、さまざまな方法で点群を操作できます。
| アクション | マウスの使用 | キーボードの使用 |
|---|---|---|
| オービット | 左クリック+ドラッグ | n/a |
| 左にオービット | ALTキー+左クリック+左にドラッグ |
|
| 右にオービット | ALTキー+左クリック+右にドラッグ |
|
| 上にオービット | SHIFT + 左クリック + 上方向にドラッグ |
|
| 下にオービット | SHIFTキーを押しながら左クリックして下にドラッグする |
|
| 左にロール | CTRL + 左クリック + 左方向にドラッグ |
|
| 右にロール | CTRL + 左クリック + 右方向にドラッグ |
|
| 左にパン | 中クリック + 左方向にドラッグ |
|
| 右にパン | 中クリック + 右方向にドラッグ |
|
| 上にパン | ミドルクリック+上にドラッグ |
|
| 下にパン | ミドルクリック+下にドラッグ |
|
| 拡大 |
| + |
| 縮小 |
| - |
| 元の位置にリセット | n/a | Pos1 / R |
| Point size of point cloud | n/a | Numbers 1–9 |