pylon Software Suite 8.0.2 リリースノート#
バイナリ互換性#
- Data Processing = 3.0.1
Data Processingの3.0.xまたはそれ以前の3.x.xバージョンで構築されたアプリケーションと互換性があります。 - pylon C SDK = 9.0.0
pylon SDKの以前のバージョンで構築されたアプリケーションとは互換性がありません。 - pylon C++ SDK = 9.1.1
pylon C++ SDKの9.1.xまたはそれ以前の9.x.xバージョンで構築されたアプリケーションと互換性があります。 - pylon .NET SDK = 1.2.0
pylon .NET SDKの1.2.xまたはそれ以前の1.x.xバージョンで構築されたアプリケーションと互換性があります。
新機能 / 変更点#
- 全般: [313183] racer 2ラインスキャンカラーカメラおよびBiColor Pixel Formatのサポートを追加しました。
- pylon Viewer: [297112] プロファイルラインの始点または終点を変更する際、このポイントの現在のX座標およびY座標がマウスポインタの近くのツールチップに表示されるようになりました。
- pylon Viewer: [301476] 画像表示エリアのステータスバーにBiColor Pixel Formatのサポートを追加しました。
- pylon Viewer: [301474] ヒストグラム機能にBiColor Pixel Formatのサポートを追加しました。
- pylon Viewer: [301473] Line Profile機能にBiColor Pixel Formatのサポートを追加しました。
- pylon Viewer: [297670] ラインプロファイル軸の目盛りとラベルの位置を改善しました。
- GenTL/CXP: [315154] GenTLでのBiColorフォーマットのサポートを追加しました。デバイスXML内の「OutputPackedFormats」Propertyの値に応じて、フォーマットは自動的にBGRパック形式またはアンパック形式に変換されます。
- GenTL/CXP: [316516] 実行中の取り込みに関して、より詳細なログを記録できるようになりました。(受信フレームなどの)一部のメッセージはフレームレートと同じ頻度で生成されるため、新しいログカテゴリ
basler.GenTL.Acqを使用して、これらのメッセージの有効化や無効化を切り替えることができるようになりました。これらのメッセージは、ログレベルNOTICE以上で表示されます。 - pylon C++ SDK: [312362] CBaslerUniversalInstantCameraクラスが更新されました。
- pylon .NET SDK: [312362] PLCameraクラスが更新されました。
修正点#
- pylon Viewer: [319153] 複数のリンク切れを修正しました。
- pylon Viewer: [318731] Features Paneのスライダーで値を設定する際に、正しく動作しない問題を修正しました。
- GigE: [313183] 接続のないマルチポートインターフェイスカードのインターフェイスがGigE Configuratorによって正しく設定されるようになりました。
- GigE: [316669] ドライバによってBlockID64データがBlockID16データにキャストされなくなりました。
- Direct Show: [319213] リンクされている依存関係の適切なバージョンが設定されるようになりました。
- vTools: [318406,319650] Image Loading vToolで、Unicode文字を含むパス内のレシピの読み込みと保存ができるようになりました。
制限事項#
- pylon Viewer: 全体的な安定性とパフォーマンスを向上させるため、pylon Viewerに新しいイメージスロットルが実装されました。これにより、pylon Viewerのビデオ録画機能に影響する新しい制限が導入されます。イメージングパイプラインにおいてカメラあたり毎秒250枚の画像のみが許可されるため、この制限を超えた場合にすべてのフレームを録画する機能が制限されます。
- pylon Viewer: Color Calibratorは、すべてのBaslerカラーカメラをサポートしているわけではありません。カメラの機能セットの違いにより、Basler dartおよびboost Vカメラはサポートされていません。
- pylon Viewer: コンピューターの負荷が非常に高い場合など、状況によっては、pylon Viewerでカメラがすでにオープンされている場合にColor Calibratorが動作しないことがあります。これを防ぐには、Color Calibratorを使用する前にカメラをクローズしてください。
- pylon Viewer: Intel製HDグラフィックスカードを搭載したコンピューターでは、グラフィックスドライバを最新バージョンにアップデートする必要がある場合があります。
- pylon Viewer: Stereo ace 2カメラで取得した画像はまだ表示できません。
- GenTL: GenTLバージョン1.4以前のプロデューサーに対するGenTLサポートは制限されています。
- GenTL/CXP: コンパイルには現在 Visual Studio 2022 が使用されます。そのため、ライブラリをロードするには Visual Studio 2022 の再頒布可能パッケージのインストールが必要です。
- GenTL/CXP: 実際のバッファサイズ制限は 2 Gbit です。そのため、プロデューサにおける Width および Height の許容値に制限が生じ、最大画像サイズは 2 GB となります。
- GenTL/CXP: fps 制限は、バッファ数と画像サイズに応じて 50000 fps から 90000 fps の範囲となります。詳細な概算値として、10 バッファかつ最小画像サイズ 48x1 の場合は約 50000 fps、50 バッファかつ最小画像サイズ 48x1 の場合は約 90000 fps、50 バッファかつ画像サイズ 8192x1 の場合は約 50000 fps の制限となります。
- GenTL/CXP: 画像取得中にカメラパラメータを変更した場合、その変更はフレームグラバーに反映されません。これは、GenTL Producerが取得の開始前に、関連するパラメータ(幅、高さ、画像フォーマットなど)を取得し、これらをフレームグラバーと同期させるためです。
- GenTL/CXP: GenTL標準によると、デバイスIDは2つのセッション間で一定である必要があります。しかし、アプレットを変更するとGenTLデバイスIDが変更されます。したがって、デバイスIDは、デバイスIDが生成されたアプレットと同じ名前を持つアプレットの場合にのみ再利用できます。
- GenTL/CXP: コンピューターにBasler Framegrabber SDKのバージョンがインストールされている場合、CoaXPressカメラおよびインターフェースカードを使用する際に非互換性の問題が発生する可能性があります。そのため、BaslerではFramegrabber SDKとpylonを並行してインストールしないことを推奨しています。
- GenTL/CXP: グラブに使用するバッファを割り当てる際、バッファアドレスは8バイト単位にアライメントされている必要があります。ヒープメモリを使用している場合、これは自動的に満たされます。
- GenTL/CXP: Basler CXP-12 Interface Card 1Cを使用して50000 fpsを超える非常に高いフレームレートでグラブすることはサポートされていません。
- GenTL/CXP: まれに、コンピューターの起動後にカメラが見つからないことがあります。これを解決するには、カメラの電源を入れ直してください。
- GenTL/CXP: カメラのDeviceUserIDが変更された場合、GenTL APIを介してその変更を反映させるには、GenTL Producerの再起動が必要です。GenTLを介してGUIでカメラと対話する場合(pylon Viewerなど)、変更を有効にするにはそのアプリケーションの再起動が必要です。
- GenTL/CXP: アプレットの変更中、インターフェイスカードに接続されているカメラはアクセスできなくなっているにもかかわらず、デバイスリストに表示され続けます。この状態でカメラを開こうとすると、エラーメッセージが表示されます。
- GenTL/CXP: DSGetBufferInfo経由でクエリ可能なGenTLの BUFFER_INFO_FRAME_ID には、CXPイメージヘッダーからのソースタグが含まれません。代わりに、コンピューターに配信されたすべてのフレームのカウンターが含まれます。
- GenTL/CXP: バッファオーバーフローが原因でインターフェースカード上で画像が失われた場合(ユーザーアプリケーションが画像を配信するためのバッファの(再)キューイングを十分な速度で行わない場合など)、失われた画像は次に配信されるバッファによって示されます。失われた画像は INCOMPLETE としてマークされ、ファイルサイズは 0 になり、カスタムエラーコード BUFFER_INFO_BASLER_XAPI_ERROR_CODE が 42 に設定されます。さらに、失われたフレームが1つストリーム情報に追加されます。なお、オーバーフローによって何フレーム失われたかに関係なく、追加される失われたフレームは常に正確に1つであることに注意してください。
- GenTL/CXP: Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C および imaWorx CXP-12 Quad キャプチャカードには、PCIe Gen 3 x8(Direct Memory Access)以上に対応するホストインターフェースが必要です。より低速なホストインターフェースを使用すると、カメラの Acquisition Frame Rate が低下し、画像の損失が発生する可能性があります。
- pylon C SDK: pylon C APIは、まだGenDCおよびBasler blaze 3Dカメラを使用するための便利な機能を提供していません。
- pylon C and C.NET SDK: GenTL Consumer を使用する場合(CoaXPress など)、ストリーミングを明示的に開始および停止するための追加機能が pylon C に実装されました。この機能はまだ pylon C プログラマーズガイドに記載されていません。pylon C++ プログラマーズガイド(「以前のバージョンからの移行 - IStreamGrabber API の変更」の章を参照)または pylonC OverlappedGrab プログラミングサンプルを参照してください。
- pylon C++ SDK: CMakeを使用してサンプルをビルドする際、オペレーティングシステムのパス長の制限に達する場合があります。パスが最大パス長である260文字を超えていることを示すビルドエラーが発生する可能性があります。これは、CMakeのビルドディレクトリの絶対パスが80文字を超える場合に発生する可能性があります。ビルドディレクトリは、現在の作業ディレクトリ、またはcmakeを呼び出すときに「-B」オプションで指定したディレクトリです。このエラーが発生した場合は、ユーザープロファイル内(C:\Users\など)に直接配置するなど、80文字を超えない短いパスを持つビルドディレクトリを使用してください。
\Samples。Windows 10バージョン1607以降では長いパスを有効にすることができます。詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください。 - pylon C++ SDK: Visual Studio 2017を使用している場合、MSB4211警告が表示されることがあります。この警告を削除するには、ReleaseおよびDebugプロジェクトのプロパティ([構成プロパティ] -> [全般] -> [Windows SDKバージョン])でWindows SDKのバージョンを指定してください。
- pylon C++ SDK: 一部のace 2カメラでは、イベント通知に通常の列挙型の代わりにブール値パラメータを使用する場合があります。この問題に対処するには、次のコードスニペットを使用できます。C++の場合は、camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On);に加えて、CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);を使用できます。
- pylon C++ SDK: InstantCameraArrayクラスは、最大21台のカメラから画像を取得できます。
- GigE: エラーメッセージ「Failed to allocate resources.」が表示された場合、NICとカメラのIP設定を最適化するためにpylon GigE Configuratorツールを使用することをBaslerはお勧めします。
- GigE: IP Configuratorツールでは、1つのネットワークインターフェイス上の複数のIP設定は完全にはサポートされていません。
- GigE: Baslerのace 2 5GigEおよび1GigEカメラを最適に活用するために、BaslerではデュアルチャンネルDDR4-3600 RAM以上の使用を推奨しています。より低速なRAMを使用すると、バッファアンダーランや画像損失が発生する可能性があります。さらに、pylon GigE Configuratorツールを使用してセットアップ全体を最適化することを推奨しています。
- USB: Basler U3Vデバイスが非同期化される可能性があるため、Intel製USBホストで使用されている電源管理をオフにする必要があります。この場合、システムの起動後にBasler U3Vデバイスが使用できなくなることがあります。次の手順に従って、USB3バスのLPMパッケージを無効にしてください。
- 次のコマンドを実行して、高度な設定を有効にします。
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 電源オプションでLPM設定を変更します。
- コントロールパネルで電源オプションを開きます。
- 選択した電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- 「電源オプション」ダイアログの「詳細設定」タブで、「USB設定」を選択します。
- 「USB 3のセレクティブサスペンドの設定」または「USB 3 Link Power Management」を「オフ」に設定します。
- 次のコマンドを実行して、高度な設定を有効にします。
- MP4: MP4ビデオを録画するには、pylon Supplementary Package for MPEG-4がインストールされている必要があります。pylon Supplementary Package for MPEG-4は、Baslerウェブサイトからダウンロードできます。
- MP4: 解像度が20 MP以上のカメラでビデオファイルの録画を行う際、Qualityパラメータが80%以上に設定されていると、録画に失敗する場合があります。回避策として、Qualityパラメータをより低い値に設定してください。
- MP4: 録画機能は、ace 2 ProカメラのCompression Beyond機能をサポートしていません。録画が開始され、Compression Beyond機能が有効になっている場合、pylon ViewerはまずカメラのCompression Beyond機能を無効にしてから録画を開始します。
- 3D: Basler blaze 3Dカメラを使用するには、pylon Supplementary Package for blazeのインストールが必要です。pylon Supplementary Package for blazeは、Baslerウェブサイトからダウンロードできます。
- Direct Show: CoaXPress カメラは DirectShow ドライバではサポートされていません。
- pylon .NET SDK: このバージョンの.NET APIにアップデートする場合、新しいアセンブリを参照するように.NETプロジェクトファイルをアップデートする必要があります。これは、VB2015の互換性修正(インターフェイスクラスBasler.Pylon.IParameterListEnumがrefクラスBasler.Pylon.ParameterListEnumに変更されたため)に起因します。
- pylon .NET SDK: .NETプロジェクトでネイティブデバッグが有効になっており、プロジェクトがpylonアセンブリを参照している場合、Visual Studio 2012またはVisual Studio 2013のデバッガーで実行するとアプリケーションがクラッシュする可能性があります。この問題を回避するには、Visual Studioデバッガーのオプションでマネージ互換モードを有効にしてください。
ダウンロード#
このバージョンの pylon Software Suite はここからダウンロードできます。