pylon GigE Configurator(CLIバージョン)#
コンフィギュレーターの使用#
このツールには3つの設定モードがあります。要件に応じて、ツールを使用してシステム全体を設定するか、システムの一部のみを設定するかを選択します。
さらに、ドライランモードがあり、実際にツールを実行する前に、ツールが行う変更を確認できます。必要に応じて、変更を記録できます。
コンフィギュレーターの実行#
pylon GigE Configuratorのコマンドラインバージョンを実行するには、次の手順を実行します。
- pylonバージョン7.1以降がインストールされていることを確認します。
- Open a command line.
- コマンドラインで、%programfiles%\Basler\pylon x\Runtime\x64(Windows)または/opt/pylon x/bin(Linux)などのpylonインストールディレクトリーに移動します。
- コマンドラインからPylonGigEConfiguratorを実行します。
情報
- ネットワークアダプターを設定するには、管理者権限またはsudo権限でコンフィギュレーターを起動する必要があります。
- ネットワークの競合を避けるため、カメラのみがネットワークアダプターまたはスイッチに接続されていることを確認してください。
使用可能なコマンド#
このツールでは、次のコマンドとオプションを使用できます。
| コマンド | Explanation |
|---|---|
list | アクティブなネットワークアダプターとその現在の設定のリストを表示します。 |
auto-ip | ネットワークアダプターおよび接続されたカメラのIPアドレスおよびサブネットマスクを設定します。 |
auto-opt | ネットワークアダプターとシステム設定(Jumbo Frames、Interrupt Moderation Rate、Receive Descriptorsなど)を最適化し、最高のストリーミングパフォーマンスを実現します。 |
auto-all | auto-optとauto-ipの両方を実行します。 |
| オプション | Explanation |
|---|---|
-h または --help | ヘルプを表示します。 |
-l または --log <filename> | Logs to the file specified. Defaults to <TEMP>/<appname>_<timestamp>.log. |
-n または --dry-run | ドライランモードを有効にします。これにより、パラメーターを設定する前に、提案された変更をチェックできます。 |
-a または --adaptername <name> | 強制的にIPアドレスを割り当てたり、指定されたアダプターの設定を最適化したりします。 |
--class <A, B, C> | IPアドレスを設定する場合、指定されたネットワーククラスのプライベートアドレスを使用します。有効なネットワーククラスはA、B、またはCです。デフォルトはCです。 |
例#
PylonGigEConfigurator list
PylonGigEConfigurator auto-all -h
PylonGigEConfigurator auto-ip -a "Ethernet 2" --class C
システムの最適化#
イメージ auto-all command optimizes your GigE network and camera setup in one single step.
| コマンド構文 |
|---|
PylonGigEConfigurator auto-all [-a <name> ...] [--class <A | B | C>] [-n] [-h] [-l <filename>] |
仕組み#
Executing the auto-all command does the following:
- Runs the
auto-ipcommand to configure the IP addresses and subnet masks of network adapters and attached cameras. - Runs the
auto-optcommand to configure your network adapters and your system settings for best streaming performance.
詳細については、両方のコマンドのドキュメントを参照してください。
Configuring IP Addresses#
イメージ auto-ip command configures the IP addresses and subnet masks of network adapters and attached cameras.
| コマンド構文 |
|---|
PylonGigEConfigurator auto-ip [-a <name> ...] [--class <A | B | C>] [-n] [-h] [-l <filename>] |
イメージ auto-ip command scans all local GigE network adapters and checks for connected cameras. If no camera has been detected, the given adapter is skipped and won't be configured.
その後、ツールは、すべてのGigEネットワークアダプターと接続されたカメラのIPアドレスを昇順に設定します。
You can force the IP configuration of a network adapter by using the -a option, followed by the adapter's name. In this case, the adapter will always be configured, regardless of whether a camera is connected or not.
Also, you can configure a network adapter within the address ranges of other network classes, e.g., class A or class B. To do so, use the the --class option followed by the class type, e.g., --class B.
If you omit the --class option, the tool automatically uses the address range from network class C, e.g., 192.168.xxx.xxx.
例#
PylonGigEConfigurator auto-ip
PylonGigEConfigurator auto-ip -a "Ethernet 2" -a "Ethernet 3"
PylonGigEConfigurator auto-ip -a "Ethernet 2" --class C
Configuring Network Settings#
イメージ auto-opt command optimizes your network adapters and your system settings for best streaming performance.
| コマンド構文 |
|---|
PylonGigEConfigurator auto-opt [-a <name> ...] [-n] [-h] [-l <filename>] |
イメージ auto-opt command scans all local GigE network adapters and checks for connected cameras. If no camera has been detected, the given adapter is skipped and won't be configured.
その後、ツールは、接続されたカメラを使用して、すべてのGigEネットワークアダプターを昇順に最適化します。
You can force the optimization of a network adapter by using the -a option, followed by the adapter's name. In this case, the adapter will always be configured, regardless of whether a camera is connected or not.
最適化されるパラメーターを確認するには、「影響を受けるネットワークパラメーター」トピックを参照してください。
例#
ドライランモード#
ドライランモードでは、システムへの変更を適用する前に、変更を確認できます。
ドライランモードでは、ツールの実行時に実行されるすべての設定および最適化手順が、コンフィギュレーターに表示されます。
You can enable the dry-run mode by using the -n または --dry-run option with any command.
例#
PylonGigEConfigurator auto-all -n
PylonGigEConfigurator auto-ip -n
PylonGigEConfigurator auto-opt -n
変更の記録#
コンフィギュレーターを使用すると、診断目的でログファイルを作成できます。
| コマンド構文 |
|---|
PylonGigEConfigurator auto-opt [-a <name> ...] [-n] [-h] [-l <filename>] |
You can log all changes made by the configurator with the -l または --log option. If you want to log the changes to a user-defined file and directory, append the file name, e.g., -l log.txt.
デフォルトでは、コンフィギュレーターは、すべての変更を次の一時フォルダーのログファイルに記録します。
- Windows : %TEMP%\PylonGigEConfigurator_<timestamp>.log
- Linux : ~/.local/temp/PylonGigEConfigurator_<timestamp>.log