コンテンツにスキップ

Framegrabber SDK 5.11.4の新機能#

このセクションでは、Basler Framegrabber SDKバージョン5.11.4の新機能に関する情報を提供します。

イベントロギング#

Framegrabber SDKは、新しいpylon Event Loggerをサポートしています。これに伴い、Framegrabber SDKの既存のログメッセージは、pylon event logging (PEL) フレームワーク準拠のために再構築されています。さらに、ログメッセージにはIDが含まれるようになりました。ログ動作の詳細については、Framegrabber SDK 5.11.4の変更点と修正された問題も参照してください。

pylon Event Loggerは、Framegrabber SDKインストーラーから選択可能なコンポーネントとしてインストールできます。Event Loggerを起動するには:

  • Framegrabber SDK: Start the pyloneventlogger.exe from the <Framegrabber SDK installation directory>\Applications\bin.
  • GenTL/CXPの場合:開始スクリプトbin\pyloneventloggerを使用してpylon Event Loggerを起動します。

アプレット#

  • imaFlex CXP-12 Penta用デュアルアップレットの初回提供。
  • バグ修正を含む、すべてのフレームグラバーおよびインターフェースカード用の全アップレットのアップデート。