コンテンツにスキップ

pylon Firmware Updater (Camera)#

pylon Firmware Updater は、Framegrabber SDKと一緒にインストールできるコマンドラインツールです。このコマンドラインツールを使用して、Baslerカメラのファームウェアをアップデートできます。

Baslerカメラのファームウェアをアップデートするには、アップデートされたファームウェアが含まれる.gufファイルが必要です。

To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.

pylon Firmware Updaterでは、次のコマンドを使用できます。

コマンド 説明
update [GUF File] 指定した.gufファイルを使用してカメラのファームウェアアップデートを実行します
info [GUF File] .gufファイルの情報のセクションを提供します。
リスト 接続されているすべてのカメラデバイスのリストを提供します。
バージョン このツールのバージョンを提供します。

カメラをアップデートするには、次の構文で update コマンドを使用します。

PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]

1つまたは複数の.gufファイル(ワイルドカード*を使用可能)へのパス、または.gufファイルを含むディレクトリへのパスを指定できます。

アップデートは1台ずつ順番に適用されます。各カメラに対して、指定された.gufファイルの中から最新の適用可能なファームウェアが適用されます。

アップデートコマンドオプション#

イメージ update コマンドは、次のオプションで変更できます。

オプション 説明
–dry-run カメラへの書き込みを行わずに、アップデートに必要な手順を実行します。
–no-logo ロゴを非表示にします。
-q | –quiet コンソール出力を取り消します。
-v | –verbose 各アクションの詳細を記述します。
-f | –filter モデル名、ユーザー定義名、シリアル番号のカテゴリ内のフィルター文字列でカメラをフィルターします。
このオプションは複数回使用できます。
オプションを省略した場合は、すべてのカメラが選択されます。
–force-update カメラの意図的なファームウェアダウングレードを許可します。このオプションがない場合、アップデートのみが可能です。
このオプションは、正確に1台のカメラにのみ適用できます。
–force-version カメラのバージョンを.gufファイルの定義済みバージョンに設定します。
このオプションは、正確に1台のカメラにのみ適用できます。

例:

PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf

リストコマンド#

イメージ list コマンドには、接続されているすべてのカメラのリストが表示されます。

2台のカメラの場合、出力は次のようになります。

c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823

Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b

boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af