コンテンツにスキップ

Framegrabber SDK 5.11.9の新機能#

このセクションでは、Basler Framegrabber SDKバージョン5.11.9の新機能に関する情報を提供します。

imaFlex 2 Dual 100 Linux Support for Acq_SingleCoF25Line Applet#

imaFlex 2 Dual 100用の Acq_SingleCoF25Line アプレットがLinuxインストールパッケージに含まれるようになり、LinuxおよびWindowsで完全にサポートされるようになりました。

GenTL Producer#

  • Framegrabder SDKに、含まれている2つのプロデューサーの署名ファイルが追加されました。これにより、pylonはその起源を検証し、信頼できるBaslerデバイスとして認識できるようになります。
  • Framegrabber SDKにより、DMAチャネルを持たないアプレットプロセス用のGenTL疑似デバイスが提供されるようになりました。これにより、プロセス固有のフレームグラバー機能に引き続きアクセスできるようになります。
  • Framegrabber SDKでは、微調整プロパティ TP_RT_CXP_OVERRIDE_DEFAULT_LINKCOUNTが提供されるようになりました。このプロパティを使用すると、必要に応じてデフォルトのCXPリンク数を上書きできます。