既知の問題 Framegrabber SDK 5.10.0
このセクションでは、Basler Runtimeバージョン5.10.0の既知の問題に関する情報を提供します。
すべてのコンポーネント
| 概要 | Vivado 2025.1 で構築されたアプレットが読み込まれない場合がある |
| 説明 | Vivado バージョン 2025.1 を使用して作成されたアプレットは、読み込みに失敗する場合があります。 |
| 影響を受ける OS | Linux および Windows |
| 回避策 | この問題は Framegrabber SDK 5.11.6 で修正されています。そのため、この問題を回避するには、Framegrabber SDK 5.11.6 以降を使用するか、Vivado 2023.2 でアプレットをビルドしてください。 |
| チケット ID | 341684 |
| 概要 | mE5 フレームグラバーの起動パーティションがパーティション 0 に設定され、誤ったシリアル番号が表示される |
| 説明 | 起動後、microEnable 5 フレームグラバーは、起動前に別のパーティションが起動パーティションとして定義されていた場合でも、常にパーティション 0 を起動パーティションとして表示し、起動パーティションを変更できません。さらに、シリアル番号が正しく表示されません。 |
| 影響を受ける OS | Windows |
| 回避策 | Windowsの高速スタートアップ機能を無効にします。 |
| チケット ID | TFS 272272 |
| 概要 | mE5 CXP フレームグラバーは、正しいリンク順序で接続されたカメラのみを検知します |
| 説明 | microEnable 5 CXP フレームグラバーは、カメラが正しいリンク順序で接続されている場合にのみカメラを検知します(カメラポート 0 がフレームグラバーポート 0 に接続され、カメラポート 1 がフレームグラバーポート 1 に接続されているなど)。カメラが異なる順序で接続されている場合、フレームグラバーによって検知されません。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| 回避策 | 正しいリンク順序でカメラをフレームグラバーに接続します。 |
| チケット ID | TFS 259300 |
| 概要 | Windows 32-bit インストールの場合、PATH 環境変数が自動的に設定されません |
| 説明 | Windows 32-bit 用に Framegrabber SDK をインストールする場合、Windows インストーラーは PATH 環境変数に win32 bin フォルダーを設定しません。 |
| 影響を受ける OS | Windows |
| 回避策 | win32 bin フォルダーを PATH 環境変数として手動で設定します。 |
| チケット ID | TFS 260409 |
| 概要 | カメラが正しい画像を出力しない |
| 説明 | 複数のリンクを備えたカメラが、リンク間での画像データの分散に関するCXP規格に準拠していない場合、正しい画像がコンピュータに送信されません。この問題は、JAI SP-12000C-CXP4カメラで確認されています。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| 回避策 | 回避策はありません。 |
| チケット ID | TFS 211645 |
| 概要 | Linuxドライバに信頼されたBasler証明書で署名できない |
| 説明 | Linuxでセキュアブート(UEFIモード)を使用する場合、信頼された証明書で署名されたドライバが必要です。ドライバはソースコードとして提供されるため、信頼されたBasler証明書で署名する方法はありません。 |
| 影響を受ける OS | Linux |
| 回避策 | ドライバを使用するには、セキュアブートを無効にすることができます。または、このUbuntuのブログ記事で説明されているようにドライバに署名することもできます。 |
| チケット ID | – |
Framegrabber API
| 概要 | 高フレームレートでの画像表示によりユーザー入力に対する反応が遅くなる場合がある |
| 説明 | Framegrabber API ライブラリ display_lib(Windowsでのみ利用可能)を使用する場合、高フレームレート(約10,000フレーム/秒)で画像を表示すると、ホストコンピューターのユーザー入力(キーボードやマウスなど)に対する反応が遅くなることがあります。 |
| 影響を受ける OS | Windows |
| 回避策 | 回避策はありません。 |
| チケット ID | – |
GenTL Producer
| 概要 | Acquisition Start後に変更されたカメラパラメータがフレームグラバーに反映されない |
| 説明 | 画像取得中にカメラパラメータを変更しても、その変更はフレーム grabberに反映されません。これは、GenTL Producer がアクピジションの開始前に、関連するパラメータ(幅、高さ、画像フォーマットなど)を照会し、それらをフレーム grabberと同期させるためです。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| 回避策 | 回避策はありません。 |
| チケット ID | TFS 195482 および 225591 |
| 概要 | アプレットの変更時に GenTL Device ID が変更される |
| 説明 | GenTL規格によると、デバイスIDは2つのセッション間で一定に保たれる必要があります。しかし、アプレットが変更されるとGenTLデバイスIDも変更されます。したがって、あるアプレットでクエリされたデバイスIDは、デバイスIDが生成された元のアプレットと同じ名前を持つアプレットを使用する場合に限り、別のボードおよび別のアプレットで使用できます。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| 回避策 | 回避策はありません。 |
| チケット ID | – |
microDisplay X
| 概要 | クリーンなLinuxインストール環境でmicroDisplay Xが起動しない |
| 説明 | クリーンな Linux インストール環境では、microDisplay X が起動しません。この問題の原因は、クリーンな Linux インストール環境では QT プラットフォームプラグイン xcb が不足していることです。 |
| 影響を受ける OS | Linux |
| 回避策 | 次のコマンドを使用して、不足しているプラグインをインストールします。 sudo apt install libxcb-xinerama0. |
| チケット ID | TFS 259941 |
| 概要 | Linux環境で、終了時にmicroDisplay Xがクラッシュすることがある |
| 説明 | Linux環境で、終了時にmicroDisplay Xがクラッシュすることがあります。これによる影響はなく、無視して問題ありません。 |
| 影響を受ける OS | Linux |
| 回避策 | 回避策はありません。 |
| チケット ID | TFS 211811 |