コンテンツにスキップ

Framegrabber SDK 5.11.5の修正された問題#

このセクションでは、Basler Framegrabber SDK バージョン 5.11.5 で修正された問題に関する情報を提供します。以下の問題が修正されました。

  • このトピックで説明されているように、ACLやVCLなどのmarathon Camera Linkフレームグラバーに接続されたカメラに、GenPCおよびCLPを介してアクセスできるようになりました。この問題が修正される前は、これはエリアスキャン用Acquisition Appletsでのみ機能し、ラインスキャン用Acquisition Appletsでは機能していませんでした。この問題は修正されました。(チケットID:335339)
  • この問題が修正される前は、カメラの検知中にCameraタブをクリックすると、microDisplay Xがクラッシュしていました。この問題は修正されました。(チケットID:333828)
  • この問題の修正前は、アプレットが削除された後で利用可能なアプレットについて mE6 フレームグラバーを再スキャンしようとすると、Linuxシステムで microDisplay X がフリーズすることがありました。これが修正されました。(チケットID: 334080)