ランタイム 5.9.0 における変更点と修正された問題
このセクションでは、Basler Runtimeバージョン5.9.0の変更点および修正された不具合に関する情報を提供します。
アプレット
すべてのボード
| 変更の概要 | CXP-12 Interface Card 1Cにはファームウェアバージョン S1.1 が必要です CXP-12 Interface Card 2C、CXP-12 Interface Card 4C、および imaWorx CXP-12 Quadにはファームウェアバージョン S1.0 が必要です |
| 説明 | すべてのアップレットには、ボード上に特定のファームウェアバージョンが必要です。上位互換性も下位互換性もありません。CXP-12 Interface Card 1Cの場合、このリリースに付属するアップレットにはファームウェアバージョン S1.1 が必要です。CXP-12 Interface Card 2C、CXP-12 Interface Card 4C、および imaWorx CXP-12 Quadについては、現在ファームウェアバージョン S1.0 のみが提供されているため、これらのボードでは今後関係してきます。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| チケット ID | TFS 191503 |
SDK
| 修正の概要 | ブロッキングモードの画像取得においてダミーバッファ内のフレームが考慮されるようになりました |
| 修正前の動作 | 有限数のフレームに対してブロッキングモードの画像取得を実行している場合、ダミーバッファに転送された(つまり破棄された)フレームはフレーム制限の対象として考慮されていませんでした。 |
| 修正後の動作 | これが修正されました。現在では、最後に要求されたフレームがダミーバッファに転送された場合、 Fg_waitForLastPicNumberBlockingEx の呼び出しがタイムアウトします。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| チケット ID | TFS 201149 |
| 修正の概要 | ブロッキングモードの画像取得において、 Callback 関数がフレームのバッファ番号を返すようになりました |
| 修正前の動作 | APC APIを使用してブロッキングモードの画像取得を実行している場合、 Callback 関数はバッファ番号なしでフレーム番号のみを返していました。 |
| 修正後の動作 | これが修正されました。現在では、コールバック関数はフレーム番号の代わりにフレームのバッファ番号を返します。 |
| 手順 | フレーム番号を決定するには、 Fg_getParameterEx と新しいパラメータ識別子 FG_IMAGE_NUMBER. |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| チケット ID | – |
| 修正の概要 | アップレットパラメータ値のスペル EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3] が修正されました |
| 修正前の動作 | アップレットパラメータ値に誤字がありました EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3]. |
| 修正後の動作 | アップレットパラメータ値のスペルが EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFronGPI[0..3] を EnumEntry_TriggerCameraOutSelect_NotBypassFrontGPI[0..3]. |
| 指示 | 古いスペルミスのある名前を使用しているソフトウェアはすべて更新する必要があります。 |
| 影響を受ける OS | WindowsおよびLinux |
| チケット ID | TFS 197346 |