Framegrabber SDK 5.11.8における変更点と修正された問題
このセクションでは、Basler Framegrabber SDKバージョン5.11.8の変更点および修正された不具合に関する情報を提供します。
コンポーネントのアップデート
- Windows mE6ドライバ 2.6.0.0が、新しい imaFlex 2 Dual 100 フレームグラバーをサポートするようになりました。(チケットID: 353829)
- Linuxドライバー5.6.0が、新しいimaFlex 2 Dual 100フレームグラバーに対応しました。(チケットID:362275)
- Windows mE5ドライバ 2.5.5.0には以下の変更点があります:
- この不具合の修正前は、ドライバは最大16個のバッファをフレームグラバーのFIFOにキューイングしていました。ただし、期待される最大値は
1、または IrqPrefetchBuffers レジストリキーの値(設定されていて有効な場合)のいずれかです。これによりバッファの制限を超えることになっていました。これが修正され、現在は制限が正しく適用されます。(チケットID: 350019) - NUMAプロセッサアフィニティのレポート方法が変更されました:NUMAプロセッサアフィニティのレポートには、割り込みアフィニティの代わりにノードグループが使用されるようになりました。(チケットID: 322324)
- Framegrabber SDKインストーラにpylon Firmware Updaterが含まれるようになり、インストール時にオプションコンポーネントとして選択できるようになりました。(チケットID: 352248)
CXPディスカバリー
- microDisplay Xにおいて、imaFlex 2 Dual 100はシングルレーンあたり25 Gbit/s(4*25 Gbit/s)の接続速度を使用します。カメラはこの速度のみをサポートしているため、microDisplay XではCXPファイバーフレームグラバー用にこのオプションのみが提供されるようになりました。(チケットID: 352241)